990-91317B-006

Conformidad

Seguridad IEC 62040-1: 2008-06, 1.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 1: Requisitos generales y de seguridad para SAI
IEC 62040-1: 2013-01, 1.ª edición, enmienda 1
UL 1778 5.ª edición
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2005-10, 2.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) C2
Normas de la FCC Parte 15 Subparte B, Clase A
IEEE C62.41-1991 Categoría de ubicación B2, Práctica recomendada del IEEE para sobretensiones en circuitos eléctricos de CA de baja tensión
Transporte IEC 60721-4-2 nivel 2M1
Resistencia sísmica ICC-ES CA 156 (2015): Aprobación previa de OHSPD; Sds=1,33 g para z/h=1 y Sds=1,63 g para z/h=0; Ip=1,5

Rendimiento

Rendimiento de acuerdo con: IEC 62040-3: 2011-03, 2.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 3: Método para especificar los requisitos de rendimiento y prueba.

Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/ EN62040-3, cláusula 5.3.4): VFI-SS-111

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?