Dane techniczne modułowej szafy bateryjnej
NOTYFIKACJA |
---|
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Szczegółowe dane techniczne dotyczące zasilacza UPS można znaleźć w podręczniku montażu
systemu UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
|
Do zasilacza UPS można podłączyć maksymalnie cztery modułowe szafy bateryjne.
Liczba bloków bateryjnych | 40 |
Number of battery strings (Liczba szeregów baterii) | Maks. 6 |
Znamionowe napięcie akumulatora (VDC) | 480 |
Napięcie znamionowe ładowania ciągłego (VDC) | 545 |
Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC) | 571 |
Kompensacja temperatury | Włączona |
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) | 384 |
Maksymalne natężenie baterii (A) | 150 |
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | 3,8 kA |
Ustawienia wyzwalacza dla wyłącznika baterii
Typ wyłącznika | JDF36150 |
Ir (A) | 150 (stałe) |
Im | 5-10 Ir |
Zalecane przekroje kabli dla 380/400/415 V
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
---|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji
elektrycznych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 i B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:
-
Kable do 90°C
-
Temperatura otoczenia 30°C
-
Użycie kabli miedzianych
-
Metoda montażu C
Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).
DC+ / DC- | 35 mm2 |
DC PE | 16 mm2 |
Zalecane przekroje kabli dla 200/208/220/480 V
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
---|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji
elektrycznych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 (B)(16) amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) z następującymi założeniami:
-
Przewody 90°C (194°F) (zakończenie 75°C (167°F))
-
Temperatura otoczenia 30°C (86°F)
-
Użycie kabli miedzianych
Przewody uziemiające wyposażenie (PE w niniejszej instrukcji) mają przekroje zgodne z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC).
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C (86°F), należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (NEC).
DC+ / DC- | 1 AWG |
DC PE | 6 AWG |
Specyfikacje momentów dokręcenia
Rozmiar śruby | Moment dokręcenia |
---|---|
M4 | 1,7 Nm (1,25 lb-ft / 15 lb-in) |
M5 | 2,2 Nm (1,62 lb-ft / 19,5 lb-in) |
M6 | 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in) |
M8 | 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in) |
M10 | 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in) |
Waga i wymiary modułowej szafy bateryjnej
Numer katalogowy | Waga w kg (lbs) | Wysokość mm (in) | Szerokość w mm (in) | Głębokość w mm (in) |
---|---|---|---|---|
GVSMODBC6 – Pusty – Z sześcioma szeregami baterii |
145 (319,67) 913 (2012,82) |
1485 (58,46) | 521 (20,51) | 847 (33,35) |
Wymagana przestrzeń
Warunki środowiskowe
Podczas pracy | Przechowywanie | |
---|---|---|
Temperatura | 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) | -15°C do 40°C (od 5°F do 104°F) |
Wilgotność względna | 0-95% bez kondensacji | 10-80% bez kondensacji |
Wysokość | 0-3000 m (0-10000 stóp) | |
Klasa ochrony | IP20 | |
Kolor | RAL 9003, poziom połysku 85% |