Spesifikasi Lemari Baterai Modular
| PEMBERITAHUAN |
|---|
|
bahaya kerusakan alat
Lihat panduan instalasi UPS untuk spesifikasi sistem UPS secara terperinci.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
|
Maksimal empat lemari baterai modular bisa dihubungkan ke UPS.
| Jumlah blok rangkaian baterai | 40 |
| Jumlah maksimal rangkaian baterai | 9 |
| Tegangan baterai nominal (VDC) | 480 |
| Tegangan ambang nominal (VDC) | 545 |
| Tegangan dorongan maksimal (VDC) | 572 |
| Kompensasi suhu | Diaktifkan |
| Tegangan akhir pengosongan (beban penuh) (VDC) | 384 |
| Arus baterai maksimal (A) | 271 |
| Taraf ukur hubungan pendek maksimal | 10 kA |
Pengaturan Pemutus untuk Pemutus Baterai
| Jenis pemutus | JDF36250 |
| Pengaturan inframerah | 250 (tetap) |
| Pengaturan Im | 1250 |
Ukuran Kabel yang Disarankan untuk 380/400/415 V
BAHAYA |
|---|
|
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengabelan (instalasi kawat hubungan listrik) harus sesuai dengan semua ketentuan
kelistrikan nasional dan/atau lokal yang berlaku.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Ukuran kabel dalam panduan ini didasarkan pada tabel B.52.3 dan tabel B.52.5 dari IEC 60364-5-52 dengan ketetapan berikut ini:
-
Konduktor 90 °C
-
Suhu sekitar 30 °C
-
Penggunaan konduktor tembaga
-
Metode instalasi C
Ukuran kabel PE didasarkan pada tabel 54.2 IEC 60364-4-54.
Jika suhu sekitar lebih tinggi dari 30 °C, konduktor dengan nilai yang lebih tinggi harus ditentukan berdasarkan faktor koreksi IEC.
| DC+/DC- (mm2) | 70 |
| DC PE (mm2) | 35 |
Ukuran Kabel yang Disarankan untuk 200/208/220/480 V
BAHAYA |
|---|
|
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengabelan (instalasi kawat hubungan listrik) harus sesuai dengan semua ketentuan
kelistrikan nasional dan/atau lokal yang berlaku.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Ukuran kabel dalam panduan ini didasarkan pada Tabel 310.15 (B)(16) dari Kode Kelistrikan Nasional (NEC) dengan ketetapan berikut:
-
90 °C (194 °F) konduktor THHN (75 °C (167 °F) terminasi)
-
Suhu sekitar 30 °C (86 °F)
-
Penggunaan konduktor tembaga
Konduktor pengardean peralatan (PE dalam panduan ini) diukur sesuai dengan NEC Pasal 250.122 dan Tabel 250.122.
Jika suhu sekitar lebih tinggi dari 30 °C (86 °F), maka Anda harus memilih konduktor yang nilainya lebih besar, sesuai dengan faktor koreksi NEC.
| DC+/DC- (AWG/kcmil) | 3/0 |
| DC PE (AWG/kcmil) | 4 |
Ukuran Baut dan Skun yang Direkomendasikan
| PEMBERITAHUAN |
|---|
|
risiko kerusakan alat
Gunakan hanya skun kabel kompresi yang telah disetujui oleh UL.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
|
Tembaga – Skun Kabel Satu Lubang
| Ukuran kabel | Ukuran baut | Jenis skun kabel | Alat krimping | Cetakan |
|---|---|---|---|---|
| 4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Abu-Abu P29 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Jingga P50 |
Tembaga – Skun Kabel Dua Lubang
| Ukuran kabel | Ukuran baut | Jenis skun kabel | Alat krimping | Cetakan |
|---|---|---|---|---|
| 4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 Abu-Abu P29 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 Jingga P50 |
Torque Specifications
| Bolt size | Torque |
|---|---|
| M4 | 1.7 Nm (1.25 lb-ft / 15 lb-in) |
| M5 | 2.2 Nm (1.62 lb-ft / 19.5 lb-in) |
| M6 | 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in) |
| M8 | 17.5 Nm (12.91 lb-ft / 154.9 lb-in) |
| M10 | 30 Nm (22 lb-ft / 194.7 lb-in) |
| M12 | 50 Nm (36.87 lb-ft / 442.5 lb-in) |
Berat dan Dimensi Lemari Baterai Modular
| Referensi komersial | Berat kg (pon) | Tinggi mm (in) | Lebar mm (in) | Tebal mm (in) |
|---|---|---|---|---|
| GVSMODBC9 – Kosong – Dengan sembilan rangkaian baterai |
186 (410) 1338 (2950) |
1970 (77,56) | 550 (21,65) | 847 (33,35) |
Jarak-antara
Lingkungan
| Pengoperasian | Penyimpanan | |
|---|---|---|
| Suhu | 0 °C hingga 40 °C (32 °F hingga 104 °F) | -15 °C hingga 40 °C (5 °F hingga 104 °F) |
| Kelembapan relatif | 0-95% tanpa pengembunan | 10-80% tanpa pengembunan |
| Kenaikan | 0-3000 m (0-10000 kaki) | |
| Kelas perlindungan | IP20 | |
| Warna | RAL 9003, tingkat kilap 85% | |

BAHAYA