990-6161A-022

Specificaties van modulaire batterijbehuizing

LET OP
gevaar voor beschadiging van apparatuur
Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor uitgebreide specificaties van het UPS-systeem.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.

Er kunnen maximaal vier modulaire batterijbehuizingen op een UPS worden aangesloten.

Aantal batterijblokken 40
Maximumaantal batterijstrengen 9
Nominale batterijspanning (VDC) 480
Nominale laadspanning (VDC) 545
Maximale snellaadspanning (VDC) 572
Temperatuurcompensatie Ingeschakeld
Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC) 384
Maximale batterijstroom (A) 271
Maximaal kortsluitvermogen 10 kA

Instellingen voor automatische uitschakeling van batterijschakelaar

Type automaat JDF36250
Ir-instelling 250 (vast)
Im-instelling 1250

Aanbevolen kabeldoorsnedes voor 380/400/415 V

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door anderen.

Kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.3 en tabel B.52.5 van IEC 60364-5-52 met de volgende gegevens:

  • 90°C-geleiders

  • Een omgevingstemperatuur van 30 °C

  • Gebruik van koperen geleiders

  • Installatiemethode C

PE-kabeldoorsnede is gebaseerd op tabel 54.2 van IEC 60364-4-54.

Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.

DC+/DC- (mm2) 70
DC PE (mm2) 35

Aanbevolen kabeldoorsnedes voor 200/208/220/480 V

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.

De kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel 310.15 (B)(16) van de National Electrical Code (NEC) met de volgende gegevens:

  • 90 °C (194 °F) THHN-geleiders (afsluitweerstand 75 °C (167 °F))

  • Een omgevingstemperatuur van 30 °C (86 °F)

  • Gebruik van koperen geleiders

De maat van geleiders voor aarding van de apparatuur (PE in deze handleiding) wordt bepaald conform NEC-artikel 250.122 en tabel 250.122.

Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C (86 °F), moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de NEC.

DC+/DC- (AWG/kcmil) 3/0
DC PE (AWG/kcmil) 4

Aanbevolen bout- en kabelschoenmaten

LET OP
risico op beschadiging van apparatuur
Gebruik alleen door UL goedgekeurde kabelschoenen voor compressie.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.

Koper – Kabelschoenen met één gat

Kabeldoorsnede Boutmaat Type kabelschoen Krimpgereedschap Matrijs
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Orange P50

Koper – Kabelschoenen met twee gaten

Kabeldoorsnede Boutmaat Type kabelschoen Krimpgereedschap Matrijs
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Gray P29
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Orange P50

Specificaties aanhaalmoment

Boutmaat Aanhaalmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in)
M12 50 Nm (36,87 lb-ft / 442,5 lb-in)

Gewicht en afmetingen van modulaire batterijbehuizing

Artikelreferentie Gewicht kg Hoogte mm Breedte mm Diepte mm
GVSMODBC9
– Leeg
– Met negen batterijstrengen

186 (410)
1338 (2950)
1970 (77,56) 550 (21,65) 847 (33,35)
OPMERKING: Eén batterijmodule weegt ongeveer 32 kg (70,5 lbs).

Benodigde ruimte

OPMERKING: De gepubliceerde afmetingen voor vrije ruimte zijn alleen voor luchtstroom en onderhoudstoegang. Raadpleeg de lokale veiligheidsregels en -standaarden voor aanvullende vereisten in uw gebied.
OPMERKING: De minimale ruimte aan de achterkant is 150 mm (5,91 in).

Omgeving

  Tijdens gebruik In opslag
Temperatuur 0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F) -15 °C tot 40 °C (5 °F tot 104 °F)
Relatieve vochtigheidsgraad 0-95% niet-condenserend 10-80% niet-condenserend
Hoogteligging 0-3000 m (0-10.000 voet)  
Beschermingsklasse IP20
Kleur RAL 9003, glansgraad 85%
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.