990-6161A-037

模块电池柜规格

注意
小心设备损坏
有关 UPS 系统的详细规格,请参见《UPS 安装手册》。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

一个 UPS 最多可连接四个模块电池柜。

电池 (block) 数量 40
电池组的最大数量 9
额定电池电压 (VDC) 480
额定浮充电压 (VDC) 545
最大均充电压 (VDC) 572
温度补偿 已启用
满负载时的放电终止电压 (VDC) 384
最大电池电流 (A) 271
最大短路额定值 10 kA

电池断路器的跳闸设置

断路器类型 JDF36250
Ir 设置 250(固定)
Im 设置 1250

建议的线缆规格 - 380/400/415 V

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守适用的国家/地区和/或电气标准。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注: 过流保护装置由其他厂家提供。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.3 以及表 B.52.5,且须符合以下要求:

  • 90°C 导线

  • 环境温度为 30°C

  • 使用铜导线

  • 安装方式 C

PE 线缆规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。

DC+/DC- (mm2) 70
DC PE (mm2) 35

建议的线缆规格 - 200/208/220/480 V

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守适用的国家/地区和/或电气标准。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

本手册中的线缆规格基于《国家电气规范》(NEC) 中的表 310.15 (B)(16),须符合以下要求:

  • 90 °C (194 °F) THHN 导线(75 °C (167 °F) 端接)

  • 环境温度为 30°C (86 °F)

  • 使用铜导线

设备接地导线(本手册中为 PE)的规格应遵守 NEC 第 250.122 条以及表 250.122。

如果室内环境温度超过 30°C (86 °F),请根据 NEC 修正系数选择更高规格的导线。

DC+/DC- (AWG/kcmil) 3/0
DC PE (AWG/kcmil) 4

建议的螺栓和线耳规格

注意
小心设备损坏
仅使用经过 UL 认证的压缩线耳。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

铜 - 单孔线耳

线缆规格 螺栓规格 线耳型号 压接工具 模具
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 灰色 P29
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 橙色 P50

铜 - 双孔线耳

线缆规格 螺栓规格 线耳型号 压接工具 模具
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 灰色 P29
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 橙色 P50

扭矩规格

螺栓规格 扭矩
M4 1.7 Nm (1.25 lb-ft / 15 lb-in)
M5 2.2 Nm (1.62 lb-ft / 19.5 lb-in)
M6 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in)
M8 17.5 Nm (12.91 lb-ft / 154.9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194.7 lb-in)

模块电池柜重量和尺寸

商业代码 重量 kg (lb) 高度 mm (in) 宽度 mm (in) 深度 mm (in)
GVSMODBC9
– 空
– 带 9 组电池

186 (410)
1338 (2950)
1970 (77.56) 550 (21.65) 847 (33.35)
注: 一个电池模块重约 32 kg (70.5 lbs)

间距

注: 这些间距仅适用于空气流通和维修通道。有关所在地区的其他要求,请遵守当地安全规范和标准。
注: 所需的最小背面间距为 150 mm (5.91 in)。

环境

  运行 贮存
温度 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) -15 °C ~ 40 °C (5 °F ~ 104 °F)
相对湿度 0-95%,无冷凝 10-80%,无冷凝
海拔高度 0-3000 m(0-10000 英尺)  
保护级别 IP20
颜色 RAL 9003,光泽度 85%
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.