990-6161A-028

Технические характеристики шкафа модульной батареи

УВЕДОМЛЕНИЕ
опасность повреждения оборудования
Подробные технические характеристики системы ИБП см. в руководстве по установке ИБП.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

К ИБП можно подключить не более четырех шкафов модульных батарей.

Количество батарейных блоков 40
Максимальное количество рядов батарей 9
Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока) 480
Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока) 545
Максимальное напряжение при ускоренном заряде (В постоянного тока) 572
Температурная компенсация Включена
Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока) 384
Максимальный ток аккумуляторной батареи (А) 271
Максимальный номинал тока короткого замыкания 10 кА

Настройки аварийной остановки автомата защиты батарей

Тип автомата JDF36250
Настройка Ir 250 (фиксированный)
Настройка Im 1250

Рекомендуемые сечения кабелей для 380/400/415 В

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим нормам и стандартам.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Примечание: Защита от перегрузки по току предоставляется другими устройствами.

Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблицах B.52.3 и B.52.5 стандарта МЭК 60364-5-52 со следующими дополнениями:

  • Проводники 90 °C

  • Внешняя температура 30 °C

  • Использование медных проводников

  • Метод установки С.

Площади сечения кабелей защитного заземления основаны на таблице 54.2 стандарта МЭК 60364–4–54.

Если окружающая температура выше 30 °C, необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.

DC+/DC- (мм2) 70
DC PE (мм2) 35

Рекомендуемые сечения кабелей для 200/208/220/480 В

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим нормам и стандартам.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблице 310.15 (B)(16) Государственного электрического стандарта (NEC) со следующими дополнениями:

  • 90 °C (194 °F) проводники THHN (75 °C (167 °F) контакты)

  • Внешняя температура 30 °C (86 °F)

  • Использование медных проводников

Сечения проводников заземляющего электрода (в этом руководстве РЕ) указаны в соответствии со статьей 250.122 и таблицей 250.122 в NEC.

Если окружающая температура выше 30 °C (86 °F), необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами NEC.

DC+/DC- (AWG/круговой мил) 3/0
DC РЕ (AWG/круговой мил) 4

Рекомендуемые размеры болтов и наконечников

УВЕДОМЛЕНИЕ
риск повреждения оборудования
Используйте только утвержденные UL кабельные наконечники обжимного типа.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

Медь — кабельные наконечники с одним отверстием

Размер кабеля Размер болтов Тип кабельного наконечника Обжимной инструмент Пресс
4 AWG Болт M8 x 25 мм LCA4-56-L CT-720 CD-720-1, серый, P29
3/0 AWG Болт M8 x 25 мм LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2, оранжевый, P50

Медь — кабельные наконечники с двумя отверстиями

Размер кабеля Размер болтов Тип кабельного наконечника Обжимной инструмент Пресс
4 AWG Болт M8 x 25 мм LCC4-12-L CT-930 CD-920-4, серый, P29
3/0 AWG Болт M8 x 25 мм LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0, оранжевый, P50

Требования к моменту затяжки болтов

Размер болтов Крутящий момент
M4 1,7 Нм
M5 2,2 Нм
M6 5 Нм
M8 17,5 Нм
M10 30 Нм

Вес и размеры шкафа модульной батареи

Артикул продукта Масса, кг (фунты) Высота, мм (дюймы) Ширина, мм (дюймы) Глубина, мм (дюймы)
GVSMODBC9
— пустой
— с 9 линейками батарей

186 (410)
1338 (2950)
1970 (77,56) 550 (21,65) 847 (33,35)
Примечание: Один модуль батареи весит примерно 32 кг (70,5 фунтов).

Свободное пространство

Примечание: Приведенные значения свободного пространства предназначены только для обеспечения движения воздуха и доступа для технического обслуживания. Для ознакомления с дополнительными требованиями в вашем регионе изучите местные требования по безопасности.
Примечание: Требуемое минимальное свободное пространство сзади составляет 150 мм (5,91 дюйма).

Окружающая среда

  Эксплуатация Хранение
Температура от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F) от -15 °C до 40 °C (от 5 °F до 104 °F)
Относительная влажность 0-95 % без конденсации 10-80 % без конденсации
Высота над уровнем моря 0-3000 м (0-10000 футов)  
Класс защиты IP20
Цвет RAL 9003, уровень блеска 85%
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.