990-6161A-023

Spesifikasjoner for modulært batterikabinett

LES DETTE
fare for skade på utstyret
Se UPS-systemets installasjonsveiledning hvis du vil se detaljerte spesifikasjoner for UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Maksimalt fire modulære batterikabinetter kan koples til en UPS.

Antall batteriblokker 40
Maksimalt antall batteristrenger 9
Nominell batterispenning (VDC) 480
Nominell flytespenning (VDC) 545
Maksimal boost-spenning (VDC) 572
Temperaturkompensasjon Aktivert
Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC) 384
Maksimal batteristrøm (A) 271
Maksimal kortslutningsgrad 10 kA

Utløserinnstillinger for batteribryteren

Brytertype JDF36250
Ir-innstilling 250 (fast)
Im-innstilling 1250

Anbefalte kabelstørrelser for 380/400/415 V

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All ledningstrekking må stemme overens med alle gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
MERK: Overstrømsvern skal leveres av andre.

Kabelstørrelser i denne veiledningen er basert på tabell B.52.3 og tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52, med følgende utsagn:

  • 90 °C-ledere

  • En omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Bruk av kopperledere

  • Installasjonsmetode C

PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.

DC+/DC– (mm2) 70
DC PE (mm2) 35

Anbefalte kabelstørrelser for 200/208/220/480 V

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All ledningstrekking må stemme overens med alle gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Kabelstørrelsen i denne veiledningen er basert på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC), med følgende utsagn:

  • 90 °C THHN-ledere (75 °C avslutning)

  • En omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Bruk av kopperledere

Utstyrsjordingsledere (PE i denne håndboken) er dimensjonert i henhold til NEC artikkel 250.122 og tabell 250.122.

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i NEC.

DC+/DC– (AWG/kcmil) 3/0
DC PE (AWG/kcmil) 4

Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko

LES DETTE
fare for skade på utstyret
Bruk bare UL-godkjente kabelsko med kompresjon.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Kobber – kabelsko med ett hull

Kabelstørrelse Boltstørrelse Type kabelsko Krympetenger Matrise
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Grå P29
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Oransje P50

Kopper – kabelsko med to hull

Kabelstørrelse Boltstørrelse Type kabelsko Krympetenger Matrise
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Grå P29
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Oransje P50

Spesifikasjoner for dreiemoment

Boltstørrelse Dreiemoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm

Vekt og mål for modulært batterikabinett

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSMODBC9
– Tom
– med ni batteristrenger

186
1338
1970 550 847
MERK: En batterimodul veier omtrent 32 kg.

Avstand

MERK: Avstandsmålene er kun publisert for luftstrøms- og servicetilgang. Se lokale sikkerhetskoder og standarder for andre krav for lokalområdet ditt.
MERK: Nødvendig minimumsklaring på baksiden er 150 mm.

Miljø

  Drift Oppbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C –15 °C til 40 °C
Relativ fuktighet 0–95 % ikke-kondenserende 10–80 % ikke-kondenserende
Høyde 0–3000 m  
Beskyttelsesklasse IP20
Farge RAL 9003, glansnivå 85 %
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.