990-6161A-034

Modüler Akü Kabini Teknik Özellikleri

DUYURU
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
UPS sisteminin ayrıntılı teknik özellikleri için UPS kurulum kılavuzuna bakınız.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

Bir UPS'e maksimum dört modüler akü kabini bağlanabilir.

Akü sayısı 40
Maksimum akü grubu sayısı 9
Nominal akü gerilimi (VDC) 480
Nominal şarj gerilimi (VDC) 545
Maksimum boost gerilimi (VDC) 572
Sıcaklık kompanzasyonu Etkinleştirildi
Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) 384
Maksimum akü akımı (A) 271
Maksimum kısa devre kapasitesi 10 kA

Akü Kesicisi için Trip Ayarları

Kesici türü JDF36250
Ir ayarı 250 (sabit)
Im ayarı 1250

380/400/415 V için Tavsiye Edilen Kablo Boyutları

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
NOT: Aşırı akım koruması başkaları tarafından sağlanacaktır.

Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla IEC 60364-5-52 standardının B.52.3 ve B.52.5 tablolarını temel almaktadır:

  • 90 °C iletken

  • 30°C ortam sıcaklığı

  • Bakır iletken kullanımı

  • Kurulum yöntemi C

PE kablo boyutu IEC 60364-4-54'ün tablo 54.2'sine dayanmaktadır.

Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.

DC+/DC- (mm2) 70
DC PE (mm2) 35

200/208/220/480 V için Tavsiye Edilen Kablo Boyutları

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla National Electrical Code (NEC) standardının 310.15 (B)(16) tablosunu temel almaktadır:

  • 90 °C (194 °F) THHN iletkenler (75 °C (167 °F) sona erme)

  • 30°C (86 °F) ortam sıcaklığı

  • Bakır iletken kullanımı

Ekipman topraklama iletkenleri (bu manuelde PE), NEC Madde 250.122 ve Çizelge 250.122'ye uygun olarak boyutlandırılır.

Ortam sıcaklığı 30°C (86 °F) üzerindeyse, NEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.

DC+/DC- (AWG/kcmil) 3/0
DC PE (AWG/kcmil) 4

Önerilen Cıvata ve Pabuç Boyutları

DUYURU
ekipman hasarı tehlikesi
Yalnızca UL onaylı sıkıştırma kablo pabuçları kullanın.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

Bakır - Tek Delikli Kablo Pabuçları

Kablo boyutu Cıvata boyutu Kablo pabucu türü Sıkma aracı Kalıp
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gri P29
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Turuncu P50

Bakır - İki Delikli Kablo Pabuçları

Kablo boyutu Cıvata boyutu Kablo pabucu türü Sıkma aracı Kalıp
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Gri P29
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920–3/0 Turuncu P50

Tork Özellikleri

Cıvata boyutu Tork
M4 1.7 Nm (1.25 lb-ft / 15 lb-in)
M5 2.2 Nm (1.62 lb-ft / 19.5 lb-in)
M6 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in)
M8 17.5 Nm (12.91 lb-ft / 154.9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194.7 lb-in)

Modüler Akü Kabini Ağırlıkları ve Boyutları

Ticari referans Ağırlık kg (lbs) Yükseklik mm (inç) Genişlik mm (inç) Derinlik mm (inç)
GVSMODBC9
– Boş
– Dokuz akü grubu ile

186 (410)
1338 (2950)
1970 (77,56) 550 (21,65) 847 (33,35)
NOT: Bir akü modülü yaklaşık 32 kg (70,5 lbs) ağırlığındadır.

Boşluk

NOT: Boşluk ölçüleri sadece hava akışı ve servis erişimi amacıyla yayınlanmaktadır. Yerel bölgenizdeki ek gereksinimler için yerel güvenlik yönetmelikleri ve standartlarına başvurun.
NOT: Gerekli minimum arka açıklık 150 mm'dir (5,91 inç).

Ortam

  Çalışma Depolama
Sıcaklık 0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F) -15 °C ila 40 °C (5 °F ila 104 °F)
Bağıl nem % 0-95 yoğunlaşmayan % 10-80 yoğunlaşmayan
Rakım 0-3000 m (0-10000 fit)  
Koruma sınıfı IP20
Renk RAL 9003, parlaklık seviyesi %85
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.