990-6161-024

Especificações do gabinete de baterias modulares

AVISO
risco de dano ao equipamento
Consulte o manual de instalação do nobreak para obter especificações detalhadas do sistema de nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.

No máximo quatro gabinetes de baterias modulares podem ser conectados a um nobreak.

Número de blocos de bateria 40
Número máximo de sequências de bateria 9
Tensão nominal da bateria (VDC) 480
Tensão nominal de flutuação (VDC) 545
Tensão de boost máxima (VDC) 572
Compensação de temperatura Ativado
Tensão de fim de descarga (carga total) (VDC) 384
Corrente máxima da bateria (A) 271
Capacidade máxima de curto-circuito 10 kA

Definições de desarme para o disjuntor da bateria

Tipo de disjuntor JDF36250
Configuração Ir 250 (fixo)
Configuração Im 1250

Tamanho recomendado dos cabos para 380/400/415 V

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
NOTA: A proteção contra sobrecorrente deve ser fornecida por outros.

Os tamanhos de cabo deste manual são baseados na tabela B.52.3 e na tabela B.52.5 da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de condutores de cobre

  • Método de instalação C

O tamanho do cabo PE é baseado na tabela 54.2 da IEC 60364-4-54.

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.

CC + / CC - (mm2) 70
PE CC (mm2) 35

Tamanho recomendado dos cabos para 200/208/220/480 V

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

Os tamanhos de cabos neste manual estão fundamentados na Tabela 310.15 (B)(16) do National Electrical Code (NEC) com as seguintes declarações:

  • Condutores THHN de 90 °C (194 °F) (terminação de 75 °C [167 °F])

  • Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)

  • Uso de condutores de cobre

Os condutores de aterramento de equipamento (PE nesse manual) são dimensionados de acordo com o Artigo 250.122 do NEC e com a Tabela 250.122.

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC (86 °F), os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do NEC.

CC + / CC - (AWG/kcmil) 3/0
PE CC (AWG/kcmil) 4

Tamanhos recomendados de parafusos e terminais

AVISO
risco de dano ao equipamento
Use somente terminais de cabo de compressão aprovados pela UL.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.

Cobre — Terminais de cabo de dois furos

Dimensão do cabo Tamanho de parafuso Tipo de terminal de cabos Alicate crimpador Matriz
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Cinza P29
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Laranja P50

Cobre — Terminais de cabo de dois furos

Dimensão do cabo Tamanho de parafuso Tipo de terminal de cabos Alicate crimpador Matriz
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Cinza P29
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Laranja P50

Especificações de torque

Tamanho de parafuso Torque
M4 1,7 Nm (1,25 lb-pés/15 lb-pol)
M5 2,2 Nm (1,62 lb-pés/19,5 lb-pol)
M6 5 Nm (3,69 lb-pés/44,3 lb-pol)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-pés/44,3 lb-pol)
M10 30 Nm (22 lb-pés/194,7 lb-pol)

Pesos e dimensões do gabinete de baterias modulares

Referência comercial Peso em kg (lbs) Altura em mm (pol) Largura em mm (pol) Profundidade em mm (pol)
GVSMODBC9
– Vazio
– Com nove sequências de bateria

186 (410)
1338 (2950)
1970 (77,56) 550 (21,65) 847 (33,35)
NOTA: Um módulo de bateria pesa aproximadamente 32 kg (70,5 lbs.).

Espaço livre

NOTA: As dimensões do espaço livre são publicadas somente para o fluxo de ar e o acesso para serviço. Consulte os códigos e normas locais de segurança para obter requisitos adicionais em sua região.
NOTA: O espaço livre mínimo exigido é de 150 mm (5,91 pol.).

Ambiente

  Operação Armazenamento
Temperatura 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) -15 °C a 40 °C (5 °F a 104 °F)
Umidade relativa 0 a 95% não-condensável 10 a 80% não-condensável
Elevação 0 a 3000 m (0 a 10000 pés)  
Classe de proteção IP20
Cor RAL 9003, nível de brilho 85%
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.