990-6161A-006

Especificaciones del armario de baterías modulares

AVISO
peligro de daños en el equipo
Consulte el manual de instalación del SAI para obtener especificaciones detalladas del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Se puede conectar un máximo de cuatro armarios de baterías modulares a un SAI.

Número de bloques de baterías 40
Número máximo de bancos de baterías 9
Tensión nominal de la batería (VCC) 480
Tensión de flotación nominal (VCC) 545
Tensión máxima de carga rápida (VCC) 572
Compensación de la temperatura Activado
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC) 384
Corriente máxima de la batería (A) 271
Valor nominal de cortocircuito máximo 10 kA

Configuración del disparo del disyuntor de batería

Tipo de disyuntor JDF36250
Valor de Ir 250 (fijos)
Valor de Im 1250

Dimensión de los cables recomendados para 380/400/415 V

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.3 y la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • Método de instalación C

El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

CC+/CC- (mm2) 70
PE de CC (mm2) 35

Dimensión de los cables recomendados para 200/208/220/480 V

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Las dimensiones de los cables detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 (B)(16) de NEC, con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C (194 °F) (terminación a 75 °C [167 °F])

  • Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)

  • Uso de conductores de cobre

Las dimensiones de los conductores de toma de tierra del equipo (PE en este manual) se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C (86 °F), se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma NEC.

CC+/CC- (AWG/kcmil) 3/0
PE de CC (AWG/kcmil) 4

Dimensiones recomendadas de perno y terminales de cable

AVISO
riesgo de daños en el equipo
Utilice únicamente terminales de cable de compresión con certificación UL.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Cobre: terminales de cable de un orificio

Dimensión de los cables Tamaño del perno Tipo de terminal del cable Tenaza de apriete Engaste
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gris P29
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Naranja P50

Cobre: terminales de cable de dos orificios

Dimensión de los cables Tamaño del perno Tipo de terminal del cable Tenaza de apriete Engaste
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Gris P29
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Naranja P50

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm

Peso y dimensiones del armario de baterías modulares

Referencia comercial Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
GVSMODBC9
– Vacío
– Con nueve bancos de baterías

186 (410)
1338 (2950)
1970 (77,56) 550 (21,65) 847 (33,35)
NOTA: Un módulo de baterías pesa aproximadamente 32 kg (70,5 lbs).

Espacio libre

NOTA: Las dimensiones de espacio libre se publican solo para permitir el flujo de aire y el acceso para reparaciones. Consulte los códigos de seguridad y las normas locales para conocer los requisitos adicionales en su región.
NOTA: El espacio libre mínimo en la parte trasera es de 150 mm (5,91 in).

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) -15 °C a 40 °C (5 °F a 104 °F)
Humedad relativa 0-95 % sin condensación 10-80 % sin condensación
Altitud 0-3000 m (0-10 000 pies)  
Grado de protección IP20
Color RAL 9003, grado de brillo 85 %
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.