Προδιαγραφές ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας
| ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ |
|---|
|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ TOY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS για τις λεπτομερείς προδιαγραφές του συστήματος
UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
|
Μπορούν να συνδεθούν έως και τέσσερα ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας σε ένα UPS.
| Αριθμός μπλοκ μπαταριών | 40 |
| Μέγιστος αριθμός συστοιχιών μπαταριών | 9 |
| Ονομαστική τάση μπαταρίας (VDC) | 480 |
| Ονομαστική τάση συντήρησης (VDC) | 545 |
| Μέγιστη τάση ενίσχυσης (VDC) | 572 |
| Αντιστάθμιση θερμοκρασίας | Ενεργό |
| Τέλος τάσης αποφόρτισης (πλήρες φορτίο) (VDC) | 384 |
| Μέγιστο ρεύμα μπαταρίας (A) | 271 |
| Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | 10 kA |
Ρυθμίσεις απόζευξης για τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας
| Τύπος αυτόματου διακόπτη ισχύος | JDF36250 |
| Ρύθμιση Ir | 250 (σταθερό) |
| Ρύθμιση Im | 1250 |
Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων για 380/400/415 V
ΚΙΝΔΥΝΟΣ |
|---|
|
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή ανάφλεξης τόξου
Το σύνολο της καλωδίωσης πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς
ή/και τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα B.52.3 και τον πίνακα B.52.5 του IEC 60364-5-52, με τις ακόλουθες παραδοχές:
-
Αγωγοί 90°C
-
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C
-
Χρήση χάλκινων αγωγών
-
Μέθοδος εγκατάστασης C
Το μέγεθος των καλωδίων PE βασίζεται στον πίνακα 54.2 του IEC 60364-4-54.
Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30°C, θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του IEC.
| DC+/DC- (mm2) | 70 |
| DC PE (mm2) | 35 |
Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων για 200/208/220/480 V
ΚΙΝΔΥΝΟΣ |
|---|
|
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή ανάφλεξης τόξου
Το σύνολο της καλωδίωσης πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς
ή/και τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα 310.15 (B)(16) του NEC, με τις ακόλουθες παραδοχές:
-
Αγωγοί ΤΗΗΝ 90°C (194°F) (τερματισμός 75°C (167°F))
-
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C (86°F)
-
Χρήση χάλκινων αγωγών
Το μέγεθος των αγωγών γείωσης εξοπλισμού (PE στο παρόν εγχειρίδιο) καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 250.122 και τον πίνακα 250.122 του NEC.
Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30°C (86°F), θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του NEC.
| DC+/DC- (AWG/kcmil) | 3/0 |
| DC PE (AWG/kcmil) | 4 |
Συνιστώμενα μεγέθη κοχλιών και ωτίδων
| ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ |
|---|
|
κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού
Χρησιμοποιήστε μόνο ωτίδες καλωδίων συμπίεσης που έχουν εγκριθεί από την UL.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
|
Χαλκός - Ωτίδες καλωδίων μίας οπής
| Μέγεθος καλωδίου | Μέγεθος κοχλία | Τύπος ωτίδας καλωδίου | Εργαλείο σύσφιξης | Πλακίδιο |
|---|---|---|---|---|
| 4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Orange P50 |
Χαλκός - Ωτίδες καλωδίων δύο οπών
| Μέγεθος καλωδίου | Μέγεθος κοχλία | Τύπος ωτίδας καλωδίου | Εργαλείο σύσφιξης | Πλακίδιο |
|---|---|---|---|---|
| 4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 Gray P29 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 Orange P50 |
Προδιαγραφές ροπής
| Μέγεθος κοχλία | Ροπή |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm (1,25 lb-ft / 15 lb-in) |
| M5 | 2,2 Nm (1,62 lb-ft / 19,5 lb-in) |
| M6 | 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in) |
| M8 | 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in) |
| M10 | 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in) |
Βάρη και διαστάσεις ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας
| Εμπορική αναφορά | Βάρος kg (lbs) | Ύψος mm (in) | Πλάτος mm (in) | Βάθος mm (in) |
|---|---|---|---|---|
| GVSMODBC9 -Άδειασμα - Με εννέα χορδές μπαταρίας |
186 (410) 1338 (2950) |
1970 (77,56) | 550 (21,65) | 847 (33,35) |
Ελεύθερος χώρος
Περιβάλλον
| Σε λειτουργία | Αποθήκευση | |
|---|---|---|
| Θερμοκρασία | 0°C έως 40°C (32°F έως 104°F) | -15°C έως 40°C (5°F έως 104°F) |
| Σχετική υγρασία | 0-95% μη συμπυκνούμενη | 10-80% μη συμπυκνούμενη |
| Υψόμετρο | 0-3000 m (0-10000 πόδια) | |
| Κατηγορία προστασίας | IP20 | |
| Χρώμα | RAL 9003, επίπεδο στιλπνότητας 85% | |

ΚΙΝΔΥΝΟΣ