990-6161A-011

Modulaarisen akkukotelon tekniset tiedot

HUOMAUTUS
laitevaurion vaara
Katso UPS-järjestelmän tarkat tiedot UPS-asennusoppaasta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.

UPSiin voi kytkeä enintään neljä modulaarista akkukoteloa.

Akkujen määrä 40
Akkusarjojen enimmäismäärä 9
Nimellinen akkujännite (VDC) 480
Nimellinen ylläpitojännite (VDC) 545
Maksimitehostusjännite (VDC) 572
Lämpötilan tasaus Käytössä
Varauksen loppujännite (täysi kuormitus) (VDC) 384
Enimmäisakkuvirta (A) 271
Suurin oikosulkuluokitus 10 kA

Akkukatkaisijan laukaisuasetukset

Katkaisijan tyyppi JDF36250
Ir-asetus 250 (kiinteä)
Im-asetus 1 250

Suositellut kaapelikoot 380/400/415 V:lle

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten mukaisia.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS: Asennuskohteen omistajan tulee toimittaa ylivirtasuojat.

Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin IEC 60364-5-52 taulukoihin B.52.3 ja B.52.5 seuraavin ehdoin:

  • 90 °C:n johtimet

  • ympäristön lämpötila 30 °C

  • kuparijohdinten käyttäminen.

  • asennustapa C.

PE-kaapelin koko perustuu standardin IEC 60364-4-54 taulukkoon 54.2.

Jos huoneen lämpötila on yli 30 °C, on valittava suuremmat johtimet IEC:n korjauskerrointen mukaisesti.

DC+/DC– (mm2) 70
Tasavirta-PE (mm2) 35

Suositellut kaapelikoot 200/208/220/480 V:lle

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten mukaisia.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin National Electrical Code (NEC) taulukkoon 310.15 (B)(16) seuraavin ehdoin:

  • 90 °C:n (194 °F:n) THHN-johtimet (75 °C:n (167 °F:n) pääte)

  • ympäristön lämpötila 30 °C (86 °F)

  • kuparijohdinten käyttäminen.

Laitteiden maadoitusjohtimien (tässä oppaassa PE) kokojen on oltava NEC:n artiklan 250.122 ja taulukon 250.122 mukaiset.

Jos ympäristön lämpötila on yli 30 °C (86 °F), on valittava suuremmat johtimet NEC:n korjauskerrointen mukaisesti.

DC+/DC– (AWG/kcmil) 3/0
Tasavirta-PE (AWG/kcmil) 4

Suositellut pultti- ja kenkäkoot

HUOMAUTUS
laitevaurion vaara
Käytä vain UL-hyväksyttyjä kompressiokaapelikenkiä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.

Kupari – yksireikäiset kaapelikengät

Kaapelin koko Pultin koko Kaapelikengän tyyppi Puristustyökalu Väri
4 AWG M8 × 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 harmaa P29
3/0 AWG M8 × 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 oranssi P50

Kupari – kaksireikäiset kaapelikengät

Kaapelin koko Pultin koko Kaapelikengän tyyppi Puristustyökalu Väri
4 AWG M8 × 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 harmaa P29
3/0 AWG M8 × 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 oranssi P50

Vääntömomentin tekniset tiedot

Pultin koko Vääntömomentti
M4 1,7 Nm (1,25 lb-ft / 15 lb-in)
M5 2,2 Nm (1,62 lb-ft / 19,5 lb-in)
M6 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in)

Modulaarisen akkukotelon painot ja mitat

Kaupallinen viite Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)
GVSMODBC9
– Tyhjä
– Yhdeksällä akkusarjalla

186 (410)
1 338 (2 950)
1 970 (77,56) 550 (21,65) 847 (33,35)
HUOMAUTUS: Yksi akkumoduuli painaa noin 32 kg (70,5 lb).

Tyhjä tila

HUOMAUTUS: Ilmoitetuissa tilan mitoissa on huomioitu vain ilmanvaihto ja huoltotoimenpiteet. Tutustu muiden vaatimusten osalta paikallisiin turvaohjeisiin ja -säädöksiin.
HUOMAUTUS: Tarvittava tyhjä tila takana on vähintään 150 mm (5,91 tuumaa).

Käyttöympäristö

  Käyttö Säilytys
Lämpötila 0–40 °C (32–104 °F) –15–40 °C (5–104 °F)
Suhteellinen kosteus 0–95 % ei tiivisty nesteeksi 10–80 % ei tiivisty nesteeksi
Käyttökorkeus 0–3 000 metriä (0–10 000 jalkaa)  
Suojaluokitus IP20
Väri RAL 9003, kiiltotaso 85 %
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.