990-6161A-004

Specifikationer for modulært batteriskab

BEMÆRK
fare for skade på udstyret
I UPS-installationsmanualen kan du finde detaljerede specifikationer for UPS-systemet.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Maksimalt fire modulære batteriskabe kan tilsluttes til en UPS.

Antal batteriblokke 40
Maksimale antal batteristrenge 9
Nominel batterispænding (VDC) 480
Nominel flydespænding (VDC) 545
Maksimal boost-spænding (VDC) 572
Temperaturkompensation Aktiveret
Spænding ved afsluttet afladning (fuld last) (VDC) 384
Maksimal batteristrøm (A) 271
Maksimal kortslutningsklassificering 10 kA

Udløsningsindstillinger til batteriafbryder

Afbrydertype JDF36250
Ir-indstilling 250 (fast)
Im-indstilling 1250

Anbefalede kabelstørrelser til 380/400/415 V

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: Overstrømsbeskyttelse skal leveres af andre.

I denne manual er kabelstørrelserne baseret på tabel B.52.3 og B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

  • Installationsmetode C

PE-kabelstørrelsen er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

DC+/DC- (mm2) 70
DC PE (mm2) 35

Anbefalede kabelstørrelser til 200/208/220/480 V

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Kabelstørrelserne i denne vejledning er baseret på tabel 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med følgende angivelser:

  • 90 °C THHN-strømledere (75 °C terminering)

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

Strømledere til jording af udstyr (PE i denne manual) skal være dimensioneret i overensstemmelse med NEC's artikel 250.122 og tabel 250.122.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med NEC's korrektionsfaktorer.

DC+/DC- (AWG/kcmil) 3/0
DC PE (AWG/kcmil) 4

Anbefalede størrelser på bolte og kabelsko

BEMÆRK
fare for skade på udstyret
Brug kun UL-godkendte kompressionskabelsko.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Kobber – kabelsko med et hul

Kabelstørrelse Boltstørrelse Kabelskotype Krympeværktøj Matrice
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 grå P29
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 orange P50

Kobber – kabelsko med to huller

Kabelstørrelse Boltstørrelse Kabelskotype Krympeværktøj Matrice
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 grå P29
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 orange P50

Specifikationer for drejningsmoment

Boltstørrelse Drejningsmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm

Vægt og mål for modulært batteriskab

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVSMODBC9
– Tom
– Med ni batteristrenge

186
1338
1970 550 847
BEMÆRK: Et batterimodul vejer ca. 32 kg.

Afstand

BEMÆRK: Afstandsmålene angives udelukkende af hensyn til luftgennemstrømning og tilgængelighed ved servicearbejde. Undersøg, om der er flere sikkerheds- og standardkrav, som gælder i lokalområdet.
BEMÆRK: Der skal være en fri afstand på mindst 150 mm bagud fra enheden.

Miljø

  Drift Opbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C -15 °C til 40 °C
Relativ luftfugtighed 0-95 %, ikke-kondenserende 10-80 %, ikke-kondenserende
Højde 0-3000 m  
Beskyttelsesklasse IP20
Farve RAL 9003, glansniveau 85 %
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.