990-91260D-022

Overzicht van installatiesets

Installatieset 0M-88357

Onderdeel Gebruikt in Aantal eenheden
USB-kabel
960-0598
De Modbus-kabels aansluiten. 1
Weerstand van 150 ohm
110-0151-Z
10
Aansluitklem
730-0532
2

Optionele seismische set GVSOPT017

Onderdeel Gebruikt in Aantal eenheden
M8 x 20 mm-bout met sluitring
803-8590
De seismische verankering installeren (optie) en Laatste installatiestappen. 10
Verankering (achter)
870-97748
1
Seismische verankeringsbeugel (voor)
870-97749
1
Seismische verankeringsbeugel (achter)
870-97750
1
Verbindingsplaat (achter)
870-31554
1

Optionele parallelle kit GVSOPT006

Onderdeel Gebruikt in Aantal eenheden
PBus1-kabel 0W6268 De PBus-kabels aansluiten. 1
PBus2-kabel 0W6267 1
Deze kit bevat onderdelen voor gebruik met andere UPS-modellen die niet relevant zijn voor deze installatie.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?