Specyfikacja systemów 208 V
Dane techniczne wejścia 208 V
Dane techniczne obejścia 208 V
Moc zasilacza UPS | 10 kW z modułem zasilania N+1 | 15 kW z modułem zasilania N+1 | 20 kW z modułem zasilania N+1 | 25 kW z modułem zasilania N+1 |
---|---|---|---|---|
Napięcie (V) | 200/208/220 | 200/208/220 | 200/208/220 | 200/208/220 |
Połączenia | 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE | |||
Zakres napięcia obejścia (V) |
200 V: 180-220 |
|||
Zakres częstotliwości (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika) |
|||
Znamionowy prąd obejścia (A) |
31/29/28 |
45/43/41 |
60/57/54 |
75/71/69 |
Znamionowy prąd neutralny (A) |
50/48/45 |
75/72/68 |
100/96/91 |
125/120/114 |
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* |
65 kA RMS |
|||
Ochrona |
Wbudowane zabezpieczenia
przed prądem zwrotnym i bezpieczniki |
Moc zasilacza UPS | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|
Napięcie (V) | 200/208/220 | 200/208/220 | 200/208/220 |
Połączenia | 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE | ||
Zakres napięcia obejścia (V) | 200 V: 180-220 |
||
Zakres częstotliwości (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika) |
||
Znamionowy prąd obejścia (A) | 90/85/81 | 119/114/108 | 148/142/135 |
Znamionowy prąd neutralny (A) | 150/144/136 | 200/192/182 | 250/240/227 |
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* |
65 kA RMS |
||
Ochrona |
Wbudowane zabezpieczenia
przed prądem zwrotnym i bezpieczniki |
Dane techniczne wyjścia 208 V
Moc zasilacza UPS | 10 kW z modułem zasilania N+1 | 15 kW z modułem zasilania N+1 | 20 kW z modułem zasilania N+1 | 25 kW z modułem zasilania N+1 |
---|---|---|---|---|
Napięcie (V) | ||||
Połączenia | 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) | |||
Regulacja napięcia wyjściowego |
Obciążenie
symetryczne ± 1% |
|||
Zdolność przeciążeniowa |
150% przez 1 minutę
(w normalnym trybie pracy) |
|||
Reakcja na obciążenie dynamiczne |
± 5% po 2 milisekundach |
|||
Współczynnik mocy wyjściowej | 1 | |||
Znamionowy prąd wyjściowy (A) | 29/28/26 | 43/42/39 | 58/56/52 | 73/70/66 |
Regulacja częstotliwości (Hz) |
50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu |
|||
Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s) |
Programowalne wartości: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 |
|||
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) | <1%
dla obciążenia liniowego <5% dla obciążenia nieliniowego |
<1% dla
obciążenia liniowego <3% dla obciążenia nieliniowego |
||
Współczynnik szczytu obciążenia |
2,5 |
|||
Współczynnik mocy obciążenia |
Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych |
Dane techniczne baterii 208 V
![]() |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Ochrona urządzenia magazynującego energię:
Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego
należy umieścić w pobliżu urządzenia
magazynującego energię.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Moc zasilacza UPS | 10 kW z modułem zasilania N+1 | 15 kW z modułem zasilania N+1 | 20 kW z modułem zasilania N+1 | 25 kW z modułem zasilania N+1 | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia |
80% | ||||||
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia |
20% | ||||||
Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW) |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 | 32 | 40 |
Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW) |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | 8 | 10 |
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) |
480 |
||||||
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) |
545 |
||||||
Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC) |
572 |
||||||
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo) |
-3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C |
||||||
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) |
384 |
||||||
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A) |
23 |
33 |
44 |
56 |
66 | 88 | 110 |
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A) |
27 |
41 |
54 |
68 |
81 | 109 | 136 |
Prąd tętniący |
< 5% C20 (5 minut czasu pracy) |
||||||
Test baterii |
Ręczny/automatyczny (do wyboru) |
||||||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego |
10 kA |
Zalecane przekroje kabli 208 V
![]() |
---|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny
dopuszczalny przekrój kabla to 300 kcmil.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: Dwa na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; cztery na szynoprzewodach DC; sześć na szynoprzewodach N/G.
Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 (B)(16) amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) z następującymi założeniami:
-
Przewody 90°C (194°F) (zakończenie 75°C (167°F))
-
Temperatura otoczenia 30°C (86°F)
-
Użycie kabli miedzianych
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C (86°F), należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (NEC).
Przewodniki uziemiające wyposażenie (Equipment Grounding Conductors, EGC) mają przekroje zgodne z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC).
Moc zasilacza UPS | 10 kW z modułem zasilania N+1 | 15 kW z modułem zasilania N+1 | 20 kW z modułem zasilania N+1 | 25 kW z modułem zasilania N+1 | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fazy wejściowe (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 |
Wejście EGC (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Fazy obejścia/wyjściowe (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 |
Obejście EGC / wyjście EGC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Neutralny (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil) | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1/0 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Zalecana ochrona od strony sieci 208 V
![]() |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
![]() |
---|
zagrożenie pożarem
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem
sprzętu.
|
Moc zasilacza UPS | 10 kW z modułem zasilania N+1 | 15 kW z modułem zasilania N+1 | 20 kW z modułem zasilania N+1 | 25 kW z modułem zasilania N+1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | |
Typ wyłącznika | HJF36100U31X | HJF36150U31X | HJF36100U31X | |||||
Ustawienie Ir | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 125 | 100 |
Tr na ustawieniu Ir 6 | 0,5 | |||||||
Ustawienie li (X In) | 1,5 |
Moc zasilacza UPS | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | |
Typ wyłącznika | HJF36150U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | ||
Ustawienie Ir | 150 | 110 | 200 | 150 | 250 | 200 |
Tr na ustawieniu Ir 6 | 0,5 | |||||
Ustawienie li (X In) | 1,5 |
Zalecane rozmiary śrub i obejm dla UL
NOTYFIKACJA |
---|
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Używaj tylko zatwierdzonych przez UL (Underwriters
Laboratories) zaciskowych obejm kablowych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
|
Miedź – Jednootworowe obejmy kablowe
Rozmiar kabla | Rozmiar śruby | Typ obejmy kabla | Narzędzie zaciskające | Pierścień zaciskowy |
---|---|---|---|---|
10 AWG | M8 x 25 mm | LCA10-56-L | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
8 AWG | M8 x 25 mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 Czerwony P21 |
6 AWG | M8 x 25 mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 Niebieski P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Szary P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Szary P29 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 Brązowy P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 Zielony P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Różowy P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Czarny P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Pomarańczowy P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 Fioletowy P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3 Żółty P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4 Biały P66 |
Miedź – Dwuotworowe obejmy kablowe
Rozmiar kabla | Rozmiar śruby | Typ obejmy kabla | Narzędzie zaciskające | Pierścień zaciskowy |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 Niebieski P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 Szary P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | |||
2 AWG | M8 x 25 mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 Brązowy P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 Zielony P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 Różowy P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 Czarny P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 Pomarańczowy P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 Fioletowy P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250 Żółty P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920–300 Biały P66 |