Especificaciones para sistemas de 400 V
Especificaciones de entrada para 400 V
Potencia nominal del SAI | 20 kW con módulo de alimentación N+1 | 30 kW con módulo de alimentación N+1 | 40 kW con módulo de alimentación N+1 | 50 kW con módulo de alimentación N+1 |
---|---|---|---|---|
Tensión (V) | ||||
Conexiones |
4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos (suministro de red simple principal)*
|
|||
Rango de tensión de entrada (V) |
380 V: 331-437 |
|||
Rango de frecuencias (Hz) |
40-70 |
|||
Corriente de entrada nominal (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 |
Corriente de entrada máxima (A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 |
Límite de corriente de entrada (A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 |
Factor de potencia de entrada |
0,99 % a plena carga |
|||
Distorsión armónica total de corriente (THDI) |
<6 % a plena carga lineal (simétrica) |
|||
Valor nominal de cortocircuito máximo |
65 kA RMS |
|||
Protección |
Protección de retroalimentación y fusibles integrados |
|||
Rampa de corriente de entrada |
Programable y adaptable de 1 a 40 segundos |
Potencia nominal del SAI | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Tensión (V) |
400 /415 |
||
Conexiones |
4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos (suministro de red simple principal)*
|
||
Rango de tensión de entrada (V) |
380 V: 331-437 |
||
Rango de frecuencias (Hz) |
40-70 |
||
Corriente de entrada nominal (A) | 95/90/87 | 126/120/116 | 150/144 |
Corriente de entrada máxima (A) | 114/108/104 | 151/144/139 | 180/173 |
Límite de corriente de entrada (A) | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/179 |
Factor de potencia de entrada |
0,99 en cargas superiores al 50 % |
||
Distorsión armónica total de corriente (THDI) |
<3 % a plena carga lineal (simétrica) |
||
Valor nominal de cortocircuito máximo |
65 kA RMS |
||
Protección |
Protección de retroalimentación y fusibles integrados |
||
Rampa de corriente de entrada |
Programable y adaptable de 1 a 40 segundos |
Especificaciones de derivación para 400 V
Potencia nominal del SAI | 20 kW con módulo de alimentación N+1 | 30 kW con módulo de alimentación N+1 | 40 kW con módulo de alimentación N+1 | 50 kW con módulo de alimentación N+1 |
---|---|---|---|---|
Tensión (V) | ||||
Conexiones |
4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos |
|||
Intervalo de tensión de derivación (V) |
380 V: 342-418 |
|||
Rango de frecuencias (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario) |
|||
Corriente de derivación nominal (A) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 |
Corriente nominal en el neutro (A) | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 132/125/120 |
Valor nominal de cortocircuito máximo * |
65 kA RMS |
|||
Protección |
Protección de retroalimentación y fusibles integrados |
Potencia nominal del SAI | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Tensión (V) |
400 /415 |
||
Conexiones |
4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos |
||
Intervalo de tensión de derivación (V) |
380 V: 342-418 |
||
Rango de frecuencias (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario) |
||
Corriente de derivación nominal (A) | 92/87/84 | 123/117/112 | 146/141 |
Corriente nominal en el neutro (A) | 158/150/144 | 210/200/193 | 250/241 |
Valor nominal de cortocircuito máximo * |
65 kA RMS |
||
Protección |
Protección de retroalimentación y fusibles integrados |
Especificaciones de salida para 400 V
Potencia nominal del SAI | 20 kW con módulo de alimentación N+1 | 30 kW con módulo de alimentación N+1 | 40 kW con módulo de alimentación N+1 | 50 kW con módulo de alimentación N+1 |
---|---|---|---|---|
Tensión (V) | ||||
Conexiones |
4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) |
|||
Regulación de tensión de salida |
Carga simétrica: ± 1 % |
|||
Capacidad de sobrecarga |
150 % por 1 minuto (en funcionamiento normal) |
|||
Respuesta de carga dinámica |
± 5 % después de 2 milisegundos |
|||
Factor de potencia de salida | 1 | |||
Corriente de salida nominal (A) | 30/29/28 | 46/43/42 | 61/58/56 | 76/72/70 |
Regulación de frecuencia (Hz) |
50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre) |
|||
Velocidad de cambio de voltaje (Hz/s) |
Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6 |
|||
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC 62040-3:2021) |
VFI-SS-11 |
|||
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) |
<1 % para carga lineal |
|||
Factor de cresta de carga |
2,5 |
|||
Factor de potencia de carga |
De 0,7 en adelanto a 0,7 en retardo sin reducción de la potencia |
Especificaciones de la batería para 400 V
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Protección del dispositivo de almacenamiento de energía: cerca del dispositivo de
almacenamiento de energía debe colocarse un dispositivo de protección contra sobreintensidad.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Dimensión de los cables recomendados 400 V
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables.
La dimensión máxima de los cables permitida es de 150 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
La cantidad máxima de conexiones de cables por barra colectora: 2 en barras colectoras de entrada/salida/derivación; 4 en barras colectoras de CC; 6 en barras colectoras N/PE.
Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.3 y la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre
-
Método de instalación C
La dimensión del conductor de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
Potencia nominal del SAI | 20 kW con módulo de alimentación N+1 | 30 kW con módulo de alimentación N+1 | 40 kW con módulo de alimentación N+1 | 50 kW con módulo de alimentación N+1 | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fases de entrada (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
PE de entrada (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 |
Fases de derivación/salida (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
PE de salida/derivación (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 |
Neutro (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
CC+/CC- (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
PE de CC (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Protección aguas arriba recomendada 400 V
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Potencia nominal del SAI | 20 kW con módulo de alimentación N+1 | 30 kW con módulo de alimentación N+1 | 40 kW con módulo de alimentación N+1 | 50 kW con módulo de alimentación N+1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
Tipo de disyuntor | NSX100H TM40D (LV429674) | NSX100H TM32D (LV429675) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM50D (LV429673) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX100H TM80D (LV429671) |
Valor de In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 | 100 | 80 |
Valor de Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 | 100 | 80 |
Valor de Im | 500 (fijos) | 400 (fijos) | 500 (fijos) | 500 (fijos) | 640 (fijos) | 500 (fijos) | 800 (fijos) | 640 (fijos) |
Potencia nominal del SAI | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
Tipo de disyuntor | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX160H TM160D (LV430670) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX250H TM200D (LV431671) | NSX160H TM160D (LV430670) |
Valor de In | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Valor de Ir | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Valor de Im | 1250 (fijos) | 800 (fijos) | 1250 (fijos) | 1250 (fijos) | ≤6 x In | 1250 (fijos) |