Specificaties voor 400 V-systemen
Ingangsspecificaties 400 V
Nominale waarde van UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Aansluitingen |
Vierdraads (L1,
L2, L3, N, PE) WYE (enkele netvoeding) |
|||||
Ingangsspanningsbereik (V) |
380 V: 331-437 |
|||||
Frequentiebereik (Hz) |
40-70 |
|||||
Nominale ingangsstroom (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
Maximale ingangsstroom (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
57/54/52 |
76/72/69 |
91/90/87 |
Begrenzing ingangsstroom (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
59/56/54 |
78/74/72 |
91/91/90 |
Vermogensfactor ingang |
0,99 voor belasting groter dan 50% |
|||||
Totale harmonische vervorming (THDI) |
<3% bij volledige lineaire belasting (symmetrisch) |
|||||
Maximaal kortsluitvermogen |
65 kA RMS |
|||||
Bescherming |
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen |
|||||
Overdrachttijd |
Programmeerbaar en aanpasbaar 1-40 seconden |
Specificaties voor bypass 400 V
Nominale waarde van UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Aansluitingen |
4-draads (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||||
Bypass-spanningsbereik (V) |
380 V: 342-418 |
|||||
Frequentiebereik (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren) |
|||||
Nominale bypass-stroom (A) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
46/44/42 |
61/58/56 |
77/73/70 |
Nominale nulstroom (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
131/125/120 |
Maximaal kortsluitvermogen* * |
65 kA RMS |
|||||
Bescherming |
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging
en zekeringen |
Uitgangsspecificaties 400 V
Specificaties voor batterijen 400 V
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Bescherming van het energieopslagapparaat: Er moet zich
een overstroombeveiliging dicht bij het energieopslagapparaat bevinden.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
Alle waarden zijn gebaseerd op 40 batterijblokken.
Aanbevolen kabeldoorsnedes 400 V
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde
nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 50 mm2.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
Het maximaal toegestane aantal kabelverbindingen per busbar: 2 op ingangs-/uitgangs-/bypass-voedingsrails; 2 op DC+/DC-voedingsrails; 4 op N-voedingsrail; 5 op PE-voedingsrail.
Kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.3 en tabel B.52.5 van IEC 60364-5-52 met de volgende gegevens:
-
90°C-geleiders
-
Een omgevingstemperatuur van 30 °C
-
Gebruik van koperen geleiders
-
Installatiemethode C
PE-kabeldoorsnede is gebaseerd op tabel 54.2 van IEC 60364-4-54.
Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.
Koper
Nominale waarde van UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingangsfasen (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
Ingang PE (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Bypass/uitgangsfasen (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
Bypass PE/uitgang PE (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Nulleider (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
DC+/DC-* (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
DC PE (mm2) | 6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 400 V
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Bij parallelle systemen mogen de ingestelde waarden voor
onmiddellijke uitschakeling (Ii) niet hoger zijn dan 800 A. Plaats
het label 885-92557 direct naast de stroomopwaartse automaat om op
het gevaar te wijzen.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
Specificaties aanhaalmoment
Boutmaat | Aanhaalmoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Omgeving
Warmteafgifte in BTU/uur
10 kW | Normaal bedrijf | ECO-modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% belasting |
619 |
667 |
639 |
485 |
492 |
472 |
50% belasting |
860 |
811 |
855 |
529 |
500 |
522 |
75% belasting |
1066 |
1014 |
1003 |
562 |
549 |
562 |
100% belasting |
1267 |
1227 |
1230 |
590 |
576 |
597 |
10 kW | eConversion | Batterijbedrijf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% belasting |
551 |
563 |
556 |
947 |
987 |
985 |
50% belasting |
599 |
573 |
597 |
1075 |
1104 |
1118 |
75% belasting |
624 |
616 |
635 |
1240 |
1260 |
1284 |
100% belasting |
650 |
664 |
661 |
1442 |
1454 |
1482 |
15 kW | Normaal bedrijf | ECO-modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% belasting |
755 |
759 |
733 |
493 |
512 |
505 |
50% belasting |
1066 |
1014 |
1003 |
562 |
549 |
562 |
75% belasting |
1388 |
1347 |
1339 |
620 |
596 |
616 |
100% belasting |
1856 |
1763 |
1719 |
690 |
685 |
679 |
15 kW | eConversion | Batterijbedrijf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% belasting |
561 |
585 |
596 |
1006 |
1041 |
1047 |
50% belasting |
624 |
616 |
635 |
1240 |
1260 |
1284 |
75% belasting |
676 |
680 |
684 |
1557 |
1565 |
1593 |
100% belasting |
774 |
753 |
727 |
1958 |
1958 |
1975 |
20 kW | Normaal bedrijf | ECO-modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% belasting |
860 |
811 |
855 |
529 |
500 |
511 |
50% belasting |
1267 |
1227 |
1230 |
590 |
576 |
597 |
75% belasting |
1856 |
1763 |
1719 |
690 |
685 |
679 |
100% belasting |
2578 |
2431 |
2336 |
815 |
787 |
759 |
20 kW | eConversion | Batterijbedrijf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% belasting |
599 |
573 |
597 |
1075 |
1104 |
1118 |
50% belasting |
650 |
664 |
661 |
1442 |
1454 |
1482 |
75% belasting |
774 |
753 |
727 |
1958 |
1958 |
1975 |
100% belasting |
836 |
836 |
829 |
2624 |
2617 |
2599 |
30 kW | Normaal bedrijf | ECO-modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% belasting |
1341 |
1370 |
1389 |
619 |
656 |
629 |
50% belasting |
1966 |
1928 |
1966 |
758 |
733 |
725 |
75% belasting |
2669 |
2565 |
2628 |
877 |
901 |
862 |
100% belasting |
3493 |
2758 |
3362 |
1051 |
1055 |
1034 |
30 kW | eConversion | Batterijbedrijf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% belasting |
765 |
796 |
809 |
1947 |
2059 |
2122 |
50% belasting |
908 |
919 |
928 |
2312 |
2474 |
2507 |
75% belasting |
1019 |
1028 |
1034 |
2888 |
3041 |
3040 |
100% belasting |
1177 |
1169 |
1164 |
3674 |
3759 |
3722 |
40 kW | Normaal bedrijf | ECO-modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% belasting |
1518 |
1539 |
1585 |
657 |
680 |
640 |
50% belasting |
2409 |
2336 |
2402 |
861 |
851 |
847 |
75% belasting |
3493 |
3309 |
3362 |
1051 |
1055 |
1034 |
100% belasting |
4862 |
4546 |
4512 |
1281 |
1281 |
1267 |
40 kW | eConversion | Batterijbedrijf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% belasting |
797 |
827 |
842 |
2046 |
2181 |
2234 |
50% belasting |
996 |
1005 |
1021 |
2672 |
2836 |
2846 |
75% belasting |
1177 |
1169 |
1164 |
3674 |
3759 |
3722 |
100% belasting |
1412 |
1377 |
1379 |
5049 |
4952 |
4861 |
50 kW | Normaal bedrijf | ECO-modus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% belasting |
1731 |
1721 |
1773 |
740 |
692 |
692 |
50% belasting |
2902 |
2794 |
2865 |
936 |
957 |
914 |
75% belasting |
4476 |
4216 |
4203 |
1212 |
1227 |
1201 |
100% belasting |
6518 |
6072 |
5987 |
1538 |
1567 |
1449 |
50 kW | eConversion | Batterijbedrijf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% belasting |
859 |
866 |
892 |
2167 |
2319 |
2362 |
50% belasting |
1068 |
1077 |
1071 |
3126 |
3264 |
3251 |
75% belasting |
1353 |
1330 |
1321 |
4670 |
4629 |
4552 |
100% belasting |
1633 |
1630 |
1607 |
6799 |
6414 |
6264 |
Gewicht en afmetingen voor transport van UPS
Gewicht en afmetingen voor transport van vermogensmodule
Artikelreferentie | Gewicht kg | Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm |
---|---|---|---|---|
GVPM20KD | 48 | 330 | 580 | 780 |
GVPM50KD | 62 | 330 | 580 | 780 |
Gewicht en afmetingen voor transport van modulaire batterijen
Artikelreferentie | Gewicht kg | Hoogte mm | Breedte mm | Diepte mm |
---|---|---|---|---|
GVSBTHU | 33 | 180 | 150 | 800 |
GVSBTHULL | 33 | 180 | 150 | 800 |