990-91262C-038

UPS 重量和尺寸

UPS 额定值 重量 kg (lb) 高度 mm (in) 宽度 mm (in) 深度 mm (in)
20 kW UPS 400 V,带三个电池组*

650 (1433)

1970 (77.56)

550 (21.65)

847 (33.35)

30-50 kW UPS 400 V,带三个电池组*

680 (1500)

1970 (77.56)

550 (21.65)

847 (33.35)

60 kW UPS 400 V,带三个电池组

665 (1466)

1970 (77.56)

550 (21.65)

847 (33.35)

80-100 kW UPS 400 V,带三个电池组

680 (1500)

1970 (77.56)

550 (21.65)

847 (33.35)

20 kW UPS 480 V,带三个电池组*

650 (1433)

1970 (77.56)

550 (21.65)

847 (33.35)

30-50 kW UPS 480 V,带三个电池组*

680 (1500)

1970 (77.56)

550 (21.65)

847 (33.35)

60 kW UPS 480 V,带三个电池组

665 (1466)

1970 (77.56)

550 (21.65)

847 (33.35)

80-100 kW UPS 480 V,带三个电池组

680 (1500)

1970 (77.56)

550 (21.65)

847 (33.35)

10 kW UPS 208 V,带三个电池组*

650 (1433)

1970 (77.56)

550 (21.65)

847 (33.35)

15-25 kW UPS 208 V,带三个电池组*

680 (1500)

1970 (77.56)

550 (21.65)

847 (33.35)

30 kW UPS 208 V,带三个电池组

665 (1466)

1970 (77.56)

550 (21.65)

847 (33.35)

40-50 kW UPS 208 V,带三个电池组

680 (1500)

1970 (77.56)

550 (21.65)

847 (33.35)

注: 一个电池模块重约 32 kg (70.5 lb)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?