990-91317D-023

Vekt og mål for alternativer

MERK: Ikke alle alternativene som er oppført her, er tilgjengelige for alle UPS-modeller. Se listen over maskinvarealternativer for den aktuelle UPS-modellen.

Panel for vedlikeholdbypass – forsendelsesvekt og -mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm * Bredde mm Dybde mm *
GVSBPSU10K20H 40 260 537 590
GVSBPSU20K60H 35 830 800 1200
GVSBPSU80K120H 50 950 800 1200

Panel for vedlikeholdsbypass – vekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

Parallelt panel for vedlikeholdbypass – forsendelsesvekt og mål

Kommersiell ref. Vekt kg Høyde* mm Bredde mm Dybde* mm
GVSBPAR10K30H 55 460 800 1200
GVSBPAR40K50H 75 500 865 1200
GVSBPAR60K120H 113 565 1000 1200

Parallelt panel for vedlikeholdsbypass – vekt og mål

Kommersiell ref. Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 50 850 750 250
GVSBPAR60K120H 83 1000 900 280

Modulært batterikabinett – forsendelsesvekt og -mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSMODBC6 175 1664 635 990
GVSMODBC9 206 2082 755 1010
MERK: Det modulære batterikabinettet leveres uten forhåndsinstallerte batteristrenger.

Modulært batterikabinett – vekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSMODBC6
– Tom
– med seks batteristrenger

145
913
1485 521 847
GVSMODBC9
– Tom
– med ni batteristrenger

186
1338
1970 550 847
MERK: Én batterimodul veier omtrent 32 kg.

Fjernoppstillt alarm panel – forsendelsesvekt og -mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSOPT036 19 581 468 366

Fjernoppstillt alarm panel – vekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSOPT036 14 400 300 178
QR code for this page

Var dette til hjelp?