Tilslut strømkablerne
FARE |
|---|
|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
I systemer med én forsyningskilde, hvor strømkablerne
er opdelt pga. en begrænsning af kabelstørrelsen, skal du
montere det andet sæt indgangskabler på bypassbusbarerne.
Der er ikke nok plads til at placere to sæt indgangskabler på
indgangsbusbarerne pga. jumperne til systemer med én forsyningskilde.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
| BEMÆRK |
|---|
|
Fare for skade på udstyret
Sådan sikrer du korrekt lastdeling i bypassdrift
i et parallelsystem:
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
|
- Kun
for 480 V "solid ground" jordingssystem (ingen neutral kabelforbindelse):
- Fjern RFI-beslaget. Gem de to skruer.
- Fjern skruen i venstre side, og gem den.
- Installer RFI-beslaget i venstre side vha. de tre skruer.
- Kun til systemer med to forsyningskilder: Fjern de tre jumpere til systemer med én forsyningskilde.
- Tilslut strømkablerne som vist og i den nævnte
rækkefølge:
- Tilslut PE-kablerne.
- Tilslut N-kablerne. Tilslut batterimidtpunkt (hvis det findes i batteriløsning).
- Tilslut DC+ (positiv) kablerne.
- Tilslut udgangskablerne.
- Tilslut DC- (negativ) kablerne.
- Kun til systemer med to forsyningskilder: Tilslut bypasskablerne.
- Tilslut indgangskablerne.BEMÆRK: Sørg for at forbinde indgangskablerne til de rigtige indgangsbusbarer øverst i venstre side på UPS'en.
FORSIGTIGFare for skade på udstyretSørg for, at kabelskoene sidder ordentligt fast. Hvis kabelskoene bevæger sig pga. kablernes træk, kan bolten løsne sig.Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FARE