990-91111J-004

Vægt og mål for UPS'en

  Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
20-50 kW UPS 400 V

206

1485

521

847

20-50 kW UPS med N+1 strømmodul 400 V

250

1485

521

847

60 kW UPS 400 V

238

1485

521

847

60-100 kW UPS med N+1 strømmodul 400 V

290

1485

521

847

80-100 kW UPS 400 V

250

1485

521

847

120 kW UPS 400 V

278

1485

521

847

150 kW UPS 400 V

290

1485

521

847

20-50 kW UPS 480 V

206

1485

521

847

20-50 kW UPS med N+1 strømmodul 480 V

250

1485

521

847

60 kW UPS 480 V

238

1485

521

847

60-100 kW UPS med N+1 strømmodul 480 V

290

1485

521

847

80-100 kW UPS 480 V

250

1485

521

847

120 kW UPS 480 V

278

1485

521

847

150 kW UPS 480 V

290

1485

521

847

10-25 kW UPS 208 V

206

1485

521

847

10-25 kW UPS med N+1 strømmodul 208 V

250

1485

521

847

30 kW UPS 208 V

238

1485

521

847

30-50 kW UPS med N+1 strømmodul 208 V

290

1485

521

847

40-50 kW UPS 208 V

250

1485

521

847

60 kW UPS 208 V

278

1485

521

847

75 kW UPS 208 V

290

1485

521

847

QR code for this page

Var dette nyttigt?