990-91111G-032

เชื่อมต่อสายไฟฟ้า

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ในระบบเมนเดียวที่มีการแยกสายไฟเนื่องจากข้อจำกัดของขนาดสายไฟ ให้ใช้บัสบาร์บายพาสสำหรับชุดสายเคเบิลอินพุตชุดที่สอง มีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะวางชุดสายเคเบิลอินพุตสองชุดลงในบัสบาร์อินพุต เนื่องจากเป็นจุดต่อบัสบาร์แบบเมนเดียว
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
ประกาศ
ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
เพื่อรับรองการแบ่งปันโหลดถูกต้องในการทำงานแบบบายพาสในระบบขนาน:
  • สายบายพาสทั้งหมดสำหรับ UPS ทุกเครื่องต้องมีความยาวเท่ากัน
  • สายเอาต์พุตทั้งหมดสำหรับ UPS ทุกเครื่องต้องมีความยาวเท่ากัน
  • สายอินพุตทั้งหมดสำหรับ UPS ทุกเครื่องต้องมีความยาวเท่ากัน (จำเป็นเฉพาะในระบบเมนเดี่ยวเท่านั้น)
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
  1. เฉพาะระบบต่อลงดิน 480 V (ไม่เชื่อมต่อนิวตรอน):
    1. ถอดตัวยึด RFI ออก เก็บสกรูสองตัวไว้
    2. ถอดสกรูด้านซ้ายและเก็บไว้
    3. ติดตั้งโครงใส่ RFI ที่ด้านซ้ายด้วยสกรูสามตัว

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

  2. สำหรับระบบเมนคู่เท่านั้น: ถอดบัสจัมเปอร์เมนเดียวสามชุด

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

  3. เชื่อมต่อสายไฟตามที่แสดงไว้ตามลำดับที่บรรยาย:

    * มีให้ในชุด

    1. ต่อสายตัวนำสายดินสำหรับอุปกรณ์/PE
    2. ต่อสาย N เชื่อมต่อจุดกึ่งกลางของแบตเตอรี่ (หากมีอยู่ในโซลูชันแบตเตอรี่)
    3. ต่อสาย DC+
    4. เชื่อมต่อสายเคเบิลเอาท์พุต
    5. เชื่อมต่อสายไฟ DC-
    6. สำหรับระบบเมนคู่เท่านั้น: เชื่อมต่อสายสัญญาณบายพาส
    7. เชื่อมต่อสายเคเบิลอินพุต
      หมายเหตูู: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับสายสัญญาณเข้าที่ถูกต้องที่ด้านบนซ้ายของ UPS

      มุมมองด้านหน้าของ UPS — ระบบเมนเดี่ยว

      มุมมองด้านหน้าของ UPS — ระบบเมนคู่

      ข้อควรระวัง
      ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
      ตรวจสอบความแน่นของหางปลา ถ้าหางปลาขยับเนื่องจากการดึงสาย อาจทำให้สลักเกลียวหลวมได้
      การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?