Overholdelse af regler og standarder
| Sikkerhed | IEC 62040-1: 2017,
Udgave 2.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 1: Sikkerhedskrav UL 1778 5. udgave |
| EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
3. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – 2. del:
EMC-krav (elektromagnetisk kompatibilitet) C2 FCC Part 15 Subpart B, Class A IEEE C62.41-1991 Location Category B1, IEEE Recommended Practice on Surge Voltages in Low-Voltage AC Power Circuits |
| Transport | IEC 60721-4-2 niveau 2M2 |
| Seismisk | ICC-ES AC 156 (2015); OSHPD forhåndsgodkendt; Sds=1,45 g for z/h=1 og Sds=2,00 g for z/h=0; Ip=1,5 |
| Jordingssystem | TN-C, TN-S, TT, IT |
| Overspændingskategori | Denne UPS overholder
OVCII. Hvis UPS'en installeres i et miljø med en OVC-klassificering, der er højere end II, skal der installeres en overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD) før indgangen på udstyret/UPS'en for at reducere overspændingskategorien til OVCII. |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Forureningsgrad | 2 |
| Nødbelysning og nødstrømsudstyr | UL 924 10. udgave og CSA 22.2 NO. 141-15 5. udgave |
| Marine*. | Typegodkendelsescertifikat er fundet i overensstemmelse med
DNV GL's regler for klassifikation – skibe, offshore-enheder
og højhastigheds- og lette fartøjer (Class Guideline: DNVGL-CG-0339).
Certifikatnummer: TAE00004A2 Typegodkendelsescertifikat er fundet i overensstemmelse med Bureau Veritas' regler for klassificering af stålskibe (Test Specification: E10). Certifikatnummer: 64254/A0 BV |
Ydeevne
Ydeevne i overensstemmelse med: IEC 62040-3: 2021, 3. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – 3. del: Metode ved specificering af krav for ydeevne og test.
Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC 62040-3, paragraf 5.3.4): VFI-SS-11
Jordingssystemer
Se jordingsprincipperne for Galaxy VS for detaljerede oplysninger om jordingssystemet til Galaxy VS UPS. Jordingsprincipperne for Galaxy VS er tilgængelige på webstedet.