990-91111G-004

Oversigt over installationspakker

Installationspakke 0M-100883

Del Brugt i Antal enheder
Fjederskive
HUA12053
Tilslut strømkablerne. 40

Installationspakke 0M-100917

Del Brugt i Antal enheder
M8-møtrik med spændeskive
803-8007
Forbered UPS'en til TN-C/480 V "solid ground" jordingssystem. 2
Busbar til potentialudligning
880-99117
1

Installationspakke 0M-88357

Del Brugt i Antal enheder
USB-kabel
960-0598
Tilslut Modbuskablerne. 1
150 ohm modstand
110-0151-Z
10
Terminalstik
730-0532
2

Installationspakke 0J-0M-1160

Del Brugt i Antal enheder
Temperatursensor
0M-1160
For en batteriløsning fra tredjepart, se Tilslut signalkablerne fra afbrydertavle og tredjepartstilbehørsprodukter.
Oplysninger om installation af temperatursensoren findes i installationsvejledningen til den specifikke batteriløsning.
1

Valgfrit seismisk sæt GVSOPT002

Del Brugt i Antal enheder
M8 x 20 mm bolt med spændeskive Installation af det valgfrie seismiske forankringsbeslag og De sidste installationstrin. 12
Bagerste anker
870-97772
1
Bagerste forankringsbeslag
870-31131
1
Forreste forankringsbeslag
870-31132
1
Bagerste forbindelsesplade
870-31554
Bruges til installation med et tilstødende produkt. Følg instruktionerne i installationsmanualen for det tilstødende produkt. 1

Valgfrit NEMA 2-hulsæt GVSOPT005

Del Brugt i Antal enheder
NEMA 2-hulplade (udgang, DC+ (positiv), N) Tilslut strømkablerne ved anvendelse af NEMA 2-hulplader. 7
NEMA 2-hulplade (indgang, bypass, DC- (negativ)) 8
M8-møtrik med spændeskive 30
Fjederskive 30
M8x24 mm flad spændeskive 60

Valgfrit seismisk pakke GVSOPT030

Kun til installation med et eller flere tilstødende modulære batteriskabe. Følg vejledningen til installation af modulært batteriskab.

Del Brugt i Antal enheder
Sammenkoblingsklemme
870-32370
Til sammenkobling. 3
M6 x 16-mm skrue med spændeskive
803-0686A
3
M6-møtrik med spændeskive
3360687
3
M8 x 25 mm bolt med spændeskive
803-8595A
Til strømkabelforbindelse. 9
M8-møtrik med spændeskive
803-8007
9
PE-kabel 0W13065 (til modulært batteriskab 1) Til strømkabelforbindelse til modulært batteriskab 1. 1
DC kabel 0W13071 (til modulært batteriskab 1) 1
DC kabel 0W13066 (til modulært batteriskab 2) Kun til strømkabelforbindelse til modulært batteriskab 2,3,4 for en UPS klassificeret til over 50 kW.
Til en UPS klassificeret til maksimum 50 kW skal du bruge de medfølgende DC kabler.
1
DC kabel 0W13068 (til modulært batteriskab 3) 1
DC kabel 0W13067 (til modulært batteriskab 4) 1
Signalkabel 0W13070 Til signalkabelforbindelse til modulært batteriskab 1. 1
Signalkabel 0W13069 1
Kabelbinder
820-0176A
Til fastgørelse af strømkabel. 18
Kabelbinder
820-0020
30
QR code for this page

Var dette nyttigt?