990-91111K-012

Conformité

Sécurité CEI 62040-1 : 2017, édition 2.0, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 1 : Règles de sécurité
UL 1778 5e édition
CEM/IEM/RFI CEI 62040-2 : 2016, 3ème édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 2 : Exigences de compatibilité électromagnétique (CEM) C2
FCC Partie 15 Sous-partie B, Classe A
IEEE C62.41-1991 catégorie de location B1, pratiques recommandées par l'IEEE en termes de surtension dans les circuits à basse tension et courant alternatif
Transport CEI 60721-4-2 niveau 2M2
Sismique ICC-ES AC 156 (2015) ; pré-approuvé OSHPD ; Sds=1,45 g pour z/h=1 et Sds=2,00 g pour z/h=0 ; Ip=1,5
Système de mise à la terre TN-C, TN-S, TT, IT
Catégorie de surtension Cette ASI est conforme à la norme OVCII.
Si l'ASI est installée dans un environnement dont la norme OVC est supérieure à II, un dispositif de protection contre les surtensions (SPD) doit être installé en amont de l'ASI afin de réduire la catégorie de surtension à la norme OVCII.
Catégorie de protection I
Degré de pollution 2
Équipement électrique et éclairage d'urgence UL 924 10e édition et CSA 22.2 NO. 141-15 5e édition
Marine* Le CERTIFICAT D'HOMOLOGATION DE TYPE est conforme aux règles de classification de DNV GL : navires, unités offshore et embarcations légères et à grande vitesse (Directive de classe : DNVGL-CG-0339). Numéro de certificat : LE CERTIFICAT D'APPROBATION DE TYPE TAE00004A2
s'avère conforme aux règles de classification des navires en acier du Bureau Veritas (Spécification d'essai : E10). Numéro de certificat : 64254/A0 BV

Performances

Performances conformes à : CEI 62040-3 : 2021, 3ème édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 3 : Méthode de spécification des performances et exigences d'essais.

Classification des performances de sortie (selon la norme CEI 62040-3, clause 5.3.4) : VFI-SS-11

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?