Uppfyller följande standarder:
| Säkerhet | IEC 62040-1: 2017,
2:a upplagan, avbrottsfri kraft (UPS) – del 1: Säkerhetskrav UL 1778 5:e utgåvan |
| EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
3:e upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 2: Kraven
på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) C2 FCC del 15 del B, klass A IEEE C62.41-1991 platskategori B1, IEEE-rekommenderad praxis vid överspänningar i lågspänningsströmkretsar |
| Transport | IEC 60721-4-2 Nivå 2M2 |
| Seismisk | ICC-ES AC 156 (2015); OSHPD Förhandsgodkänd; Sds=1,45 g för z/h=1 och Sds=2,00 g för z/h=0; Ip=1,5 |
| Jordningssystem | TN-C, TN-S, TT, IT |
| Överspänningskategori | Den här UPS:en
är OVCII-kompatibel. Om UPS:en installeras i en miljö med en OVC-klassificering högre än II måste ett överspänningsskydd (SPD) installeras uppströms om UPS:en för att minska överspänningskategorin till OVCII. |
| Skyddsklass | I |
| Föroreningsgrad | 2 |
| Nödbelysning och elektrisk utrustning | UL 924 10:e upplagan och CSA 22.2 NO. 141–15 5:e upplagan |
| Marint* | CERTIFIKAT FÖR TYPGODKÄNNANDE uppfyller DNV GL:s
regler för klassificering av fartyg, offshore-enheter, höghastighetsfartyg
och lätta farkoster (riktlinjer för klassificering: DNVGL-CG-0339).
Certifikatnummer: TAE00004A2 CERTIFIKAT FÖR TYPGODKÄNNANDE uppfyller Bureau Veritas regler för klassificering av stålfartyg (testspecifikation): E10). Certifikatnummer: 64254/A0 BV |
Prestanda
Prestanda i enlighet med: IEC 62040-3: 2021, 3:e upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 3: Metod för att specificera prestanda och testkrav.
Funktionsklass och prestanda (enligt IEC 62040-3, paragraf 5.3.4): VFI-SS-11
Jordningssystem
Se Galaxy VS jordningsprinciper för information om jordningssystemet som gäller för Galaxy VS UPS. Jordningsprinciper för Galaxy VS finns tillgängliga på webbplatsen.