Περιβάλλον
Σε λειτουργία | Αποθήκευση | |
---|---|---|
Θερμοκρασία | 0°C έως 50°C (32°F έως 122°F) με μείωση φορτίου άνω των 40°C (104°F).* | -15°C έως
40°C (5°F έως 104°F)για συστήματα
με μπαταρίες. -25°C έως 55°C (-13°F έως 131°F) για συστήματα χωρίς μπαταρίες. |
Σχετική υγρασία | 0-95% μη συμπυκνούμενη | 10-80% μη συμπυκνούμενη |
Υψόμετρο | Σχεδιασμένο
για λειτουργία
σε υψόμετρο
0-3000 m (0-10000 πόδια). Απαιτείται μείωση από 1000-3000 m (3300-10000 πόδια): Έως 1000 m (3300 πόδια): 1,000 Έως 1500 m (5000 πόδια): 0,975 Έως 2000 m (6600 πόδια): 0,950 Έως 2500 m (8300 πόδια): 0,925 Έως 3000 m (10000 πόδια): 0,900 |
|
Ακουστός θόρυβος σε απόσταση ενός μέτρου (τριών ποδιών) από την μονάδα | 400 V: 60 dB σε φορτίο
70%, 68 dB σε φορτίο
100% 480 V: 57 dB σε φορτίο 70%, 64 dB σε φορτίο 100% 208 V: 60 dB σε φορτίο 70%, 68 dB σε φορτίο 100% |
|
Κατηγορία προστασίας | IP21 | |
Χρώμα | RAL 9003, επίπεδο στιλπνότητας 85% |