Especificaciones ambientales
| Funcionamiento | Almacenamiento | |
|---|---|---|
| Temperatura | De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F) con reducción de régimen por encima de 40 °C (104 °F).* | De -15 °C
a 40 °C (de 5 °F a 104 °F) para sistemas con baterías. De -25 °C a 55 °C (de -13 °F a 131 °F) para sistemas sin baterías. |
| Humedad relativa | 5-95 % sin condensación | 10-80 % sin condensación |
| Altitud | Diseñado para altitud de funcionamiento
de 0 a 3000 m (de 0 a 10 000 pies). Reducción de potencia necesaria de 1000 a 3000 m (de 3300 a 10 000 pies): Hasta 1000 m (3300 pies): 1,000 Hasta 1500 m (5000 pies): 0,975 Hasta 2000 m (6600 pies): 0,950 Hasta 2500 m (8300 pies): 0,925 Hasta 3000 m (10 000 pies): 0,900 |
|
| Ruido perceptible a un metro (tres pies) de la unidad | 400 V: 60 dBA a 70 % de carga, 68 dBA
a 100 % de carga 480 V: 57 dBA a 70 % de carga, 64 dBA a 100 % de carga 208 V: 60 dBA a 70 % de carga, 68 dBA a 100 % de carga |
|
| Grado de protección | IP21 | |
| Color | RAL 9003, grado de brillo 85 % | |