环境
运行 | 贮存 | |
---|---|---|
温度 | 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F),其中温度高于 40 °C (104 °F) 时负载需降容。* | -15 °C ~ 40
°C (5 °F ~ 104 °F)(带电池的系统)。 -25 °C ~ 55 °C (-13 °F ~ 131 °F)(无电池的系统)。 |
相对湿度 | 0-95%,无冷凝 | 10-80%,无冷凝 |
海拔高度 | 设计运行海拔高度为
0-3000 米(0–10000 英尺)。 1000-3000 米(3300–10000 英尺)时需降容: 低于 1000 米(3300 英尺)时:1.000 低于 1500 米(5000 英尺)时:0.975 低于 2000 米(6600 英尺)时:0.950 低于 2500 米(8300 英尺)时:0.925 低于 3000 米(10000 英尺)时:0.900 |
|
噪声 - 距离设备 1 米(3 英尺)处 | 400 V:60 dB - 70% 负载时;68
dB - 100% 负载时 480 V:57 dB - 70% 负载时;64 dB - 100% 负载时 208 V:60 dB - 70% 负载时;68 dB - 100% 负载时 |
|
保护级别 | IP21 | |
颜色 | RAL 9003,光泽度 85% |