990-91111G-023

Miljø

  Drift Oppbevaring
Temperatur 0 °C til 50 °C med lastreduksjon over 40 °C.* –15 °C til 40 °C for systemer med batterier.
–25 °C til 55 °C for systemer uten batterier.
Relativ fuktighet 0–95 % ikke-kondenserende 10–80 % ikke-kondenserende
Høyde Konstruert for bruk i 0–3000 m høyde.
Lastreduksjon kreves fra 1000–3000 m:
Opptil 1000 m: 1000
Opptil 1500 m: 0,975
Opptil 2000 m: 0,950
Opptil 2500 m: 0,925
Opptil 3000 m: 0,900
 
Hørbar støy én meter fra enheten 400 V 60 dB ved 70 % last, 68 dB ved 100 % last
480 V: 57 dB ved 70 % last, 64 dB ved 100 % last
208 V: 60 dB ved 70 % last, 68 dB ved 100 % last
Beskyttelsesklasse IP21
Farge RAL 9003, glansnivå 85 %
QR code for this page

Var dette til hjelp?