環境
運転時 | 保管時 | |
---|---|---|
温度 | 負荷低減が40 °C(104 °F)を超えている場合:0 °C~50 °C(32 °F~122 °F)* | バッテリーが搭載されているシステムの場合:-15
°C~40 °C(5 °F~104
°F) バッテリーが搭載されていないシステムの場合:-25 °C~55 °C(-13 °F~131 °F) |
相対湿度 | 5~95%、結露なきこと | 10~80%、結露なきこと |
標高 | 0~3000 m(0~10000フィート)の高度での運転用に設計されています。 1000~3000 m(3300~10000フィート)の範囲で必要な低減: 1000 m(3300フィート)まで:1.000 1500 m(5000フィート)まで:0.975 2000 m(6600フィート)まで:0.950 2500 m(8300フィート)まで:0.925 3000 m(10000フィート)まで:0.900 |
|
ユニットから1メートルの距離における騒音 | 400 V:60 dB(負荷70%時)、68
dB(負荷100%時) 480 V:57 dB(負荷70%時)、64 dB(負荷100%時) 208 V:60 dB(負荷70%時)、68 dB(負荷100%時) |
|
保護クラス | IP21 | |
塗装色 | RAL 9003、光沢度85% |