Specifikationer for 400 V-systemer
Indgangsspecifikationer for 400 V
UPS-klassifikation |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spænding (V) |
380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | |
Tilslutninger |
4-leder (L1, L2,
L3, N, PE) WYE (systemer med én forsyningskilde) |
|||||
Indgangsspændingsinterval (V) |
380 V: 331-437 |
|||||
Frekvensinterval (Hz) |
40-70 |
|||||
Nominel indgangsstrøm (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
Maksimal indgangsstrøm (A) |
20/19/19 |
29/28/27 |
39/37/36 |
58/55/53 |
77/73/70 |
96/92/88 |
Begrænsning af indgangsstrøm (A) |
21/20/19 |
30/29/28 |
39/37/36 |
60/57/55 |
79/75/73 |
93/93/91 |
Indgangseffektfaktor |
0,99 for last større end 50 % |
|||||
Samlet harmonisk forvrængning (THDI) |
<3 % ved fuld lineær last (symmetrisk) |
|||||
| Minimal kortslutningsklassificering | Afhængig af beskyttelsen før indgangen på UPS'en. Se afsnittet Anbefalet indgangsbeskyttelse for 400 V for detaljer. | |||||
Maksimal kortslutningsklassificering |
65 kA RMS |
|||||
Beskyttelse |
Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer |
|||||
Ramp-in |
Programmerbar og selvjusterende, 1-40 sekunder |
|||||
Bypass-specifikationer for 400 V
|
UPS-klassifikation |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spænding (V) |
||||||
|
Tilslutninger |
4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||||
Bypass-spændingsinterval (V) |
380 V: 342-418 |
|||||
|
Frekvensinterval (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren) |
|||||
Nominel bypass-strøm (A) |
16/16/16 |
24/23/23 |
33/29/28 |
48/45/43 |
63/59/57 |
78/74/71 |
Nominel neutral strøm (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
132/125/120 |
| Minimal kortslutningsklassificering | Afhængig af beskyttelsen før indgangen på UPS'en. Se afsnittet Anbefalet indgangsbeskyttelse for 400 V for detaljer. | |||||
Maksimal kortslutningsklassificering * |
65 kA RMS |
|||||
|
Beskyttelse |
Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse
og sikringer |
|||||
Udgangsspecifikationer for 400 V
| UPS-klassifikation | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spænding (V) | ||||||
| Tilslutninger | 4-leder (L1, L2, L3, N, PE) |
|||||
Regulering for udgangsspænding |
Symmetrisk last ±
1 % |
|||||
Overbelastningskapacitet |
150 % i 1 minut
(ved normal drift) |
|||||
Dynamisk lastreaktion |
± 5 % efter
2 millisekunder |
|||||
Udgangseffektfaktor |
1 | |||||
Nominel udgangsstrøm (A) |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
46/43/42 |
61/58/56 |
76/72/70 |
| Minimal kortslutningsklassificering* | Afhængig af beskyttelsen før indgangen på UPS'en. Se afsnittet Anbefalet indgangsbeskyttelse for 400 V for detaljer. | |||||
| Maksimal kortslutningsklassificering* | 65 kA RMS | |||||
|
Vekselretterudgangs kortslutningsevner |
Varierer over tid. Se graf og tabelværdier i Vekselretters kortslutningsevner (bypass ikke tilgængelig). | |||||
Frekvensregulering (Hz) |
50/60 Hz bypass synkroniseret – 50/60 Hz ± 0,1 % fritløbende |
|||||
Synkroniseret slew rate (Hz/sek) |
Programmerbar til 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||||
Samlet harmonisk forvrængning (THDU) |
<1 % for lineær
last |
|||||
Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC 62040-3:2021) |
VFI-SS-11 |
|||||
Last-crestfaktor |
2,5 |
|||||
Lasteffektfaktor |
Fra 0,7 kapacitiv til 0,7 induktiv uden lastreduktion |
|||||
Batterispecifikationer for 400 V
FARE |
|---|
|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Beskyttelse af strømlagringsenheden: Der skal placeres
en anordning til beskyttelse mod overstrøm tæt på strømlagringsenheden.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Alle værdier er baseret på 40 batteriblokke.
Overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
FARE |
|---|
|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Denne UPS overholder OVCII (Over Voltage Category Class
II). Denne UPS må kun installeres i omgivelser der overholder
OVCII.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Krav til overspændingsbeskyttelsesenheder
Vælg en overspændingsbeskyttelsesenhed, der opfylder følgende krav:
| Klasse | Type 2 |
| Nominel spænding (Ur) | 230/400 V, 277/480 V |
| Spændingsbeskyttelsesniveau (op) | < 2,5 kV |
| Kortslutningsværdi (Isccr)* | I henhold til installationsprospektivt kortslutningsniveau |
| Jordingssystem* | TN-S, TT, IT, TN-C |
| Poler | 3P/4P afhængigt af jordingskonfiguration |
| Standarder | IEC 61643-11/UL 1449 |
| Overvågning | Ja |
Anbefalede kabelstørrelser for 400 V
FARE |
|---|
|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler
for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er
50 mm2.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Det maksimale antal kabelforbindelser pr. busbar: 2 på input/output/bypass-busbarer; 2 på DC+/DC- busbarer; 4 på N-busbar; 5 på PE-busbar.
I denne manual er kabelstørrelserne baseret på tabel B.52.3 og B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:
-
90 °C strømledere
-
Omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Brug af kobberstrømledere
-
Installationsmetode C
PE-kabelstørrelsen er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.
Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.
Kobber
| UPS-klassifikation | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indgangsfaser (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
| Indgangs-PE (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
| Bypass-/udgangsfaser (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
| Bypass-PE/udgangs-PE (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
| Neutral (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
| DC+/DC-* (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
| DC PE (mm2) | 6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
Anbefalet indgangsbeskyttelse for 400 V
FARE |
|---|
|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
For parallelle systemer må værdierne for øjeblikkelig
tilsidesættelse (Ii) ikke indstilles til mere end 800 A. Anbring
etiketten 885-92557 ved siden af afbryderen installeret før indgangen
på udstyret for at oplyse om den potentielle fare.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
| BEMÆRK |
|---|
|
Risiko for utilsigtet enhedsreaktion
Hvis der anvendes en fejlstrømsafbryder (RCD-B) som
jordfejlsbeskyttelse, skal RCD-B'en være dimensioneret, så
den ikke udløses af lækstrømmen fra dette produkt,
som kan være op til 62 mA.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
|
Beskyttelse før indgangen til IEC og minimal prospektiv fase-til-jord-kortslutning ved UPS-indgangs-/bypass-terminaler
FARE |
|---|
|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Overstrømsbeskyttelsesenheden før indgangen
på udstyret/UPS'en (og dens indstillinger) skal være dimensioneret
til at sikre en frakoblingstid inden for 0,2 sekunder i tilfælde
af en kortslutning mellem input-/bypassfasen og UPS-kabinettet.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Anbefalet indgangsbeskyttelse for 400 V IEC
IkPh-PEer den mindste potentielle fase-til-jord-kortslutningsstrøm, der kræves ved UPS'ens indgangs-/bypass-terminaler. IkPh-PE i tabellen er baseret på den anbefalede beskyttelsesenhed.
Anbefalede størrelser på bolte og kabelsko til IEC
| Kabelstørrelse mm2 | Boltstørrelse | Kabelskotype |
|---|---|---|
| 6 | M6 x 20 mm |
TLK6-6 |
| 10 | M6 x 20 mm |
TLK10-6 |
| 16 | M6 x 20 mm |
TLK16-6 |
| 25 | M6 x 20 mm |
TLK25-6 |
| 35 | M6 x 20 mm |
TLK35-6 |
| 50 | M6 x 20 mm |
TLK50-6 |
Lækstrøm
380/400/415 V UPS-system 4-lederinstallation ved 100 % belastning
| UPS-klassifikation | Lækstrøm |
|---|---|
| 20-50 kW | 62 mA |
FARE
FARE