400 V Sistemleri Teknik Özellikleri
Giriş Özellikleri 400 V
UPS güçleri |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerilim (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Bağlantılar |
4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE (single besleme) |
|||||
Giriş gerilim aralığı (V) |
380 V: 331-437 |
|||||
Frekans aralığı (Hz) |
40-70 |
|||||
Nominal giriş akımı (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
Maksimum giriş akımı (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
57/54/52 |
76/72/69 |
91/90/87 |
Giriş akımı sınırlama (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
59/56/54 |
78/74/72 |
91/91/90 |
Giriş güç faktörü |
% 50'den büyük yük için 0,99 |
|||||
Toplam harmonik bozulma (THDI) |
Tam lineer yükte <%3 (simetrik) |
|||||
Maksimum kısa devre kapasitesi |
65 kA RMS |
|||||
Koruma |
Dahili geri besleme koruması ve sigortalar |
|||||
Rampa |
Programlanabilir ve 1-40 saniyeye uyarlanabilir |
Bypass Özellikleri 400 V
UPS güçleri |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerilim (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Bağlantılar |
4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||||
Bypass gerilimi aralığı (V) |
380 V: 342-418 |
|||||
Frekans aralığı (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir) |
|||||
Nominal bypass akımı (A) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
46/44/42 |
61/58/56 |
77/73/70 |
Nominal nötr akım (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
131/125/120 |
Maksimum kısa devre değeri* * |
65 kA RMS |
|||||
Koruma |
Yerleşik geri besleme koruması ve sigortalar |
Çıkış Özellikleri 400 V
Akü Özellikleri 400 V
![]() |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Enerji depolama cihazının korunması: Enerji depolama cihazının çok yakınında bir aşırı
akım koruyucu cihaz bulunmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
Tüm değerler 40 akü bloğuna dayanmaktadır.
Önerilen Kablo Boyutları 400 V
![]() |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır.
İzin verilen maksimum kablo boyutu 50 mm2'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
Bara başına maksimum kablo bağlantısı sayısı: giriş/çıkış/bypass baralarında 2; DC+/DC- baralarında 2; N barasında 4; PE barasında 5.
Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla IEC 60364-5-52 standardının B.52.3 ve B.52.5 tablolarını temel almaktadır:
-
90 °C iletken
-
30°C ortam sıcaklığı
-
Bakır iletken kullanımı
-
Kurulum yöntemi C
PE kablo boyutu IEC 60364-4-54'ün tablo 54.2'sine dayanmaktadır.
Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.