990-91261F-019

400V 시스템 사양

입력 사양 400V

UPS 정격

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

전압(V)

380/400/415

380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415

연결

4선(L1, L2, L3, N, PE) WYE(단일 주 전원)
3선(L1, L2, L3, PE) WYE(이중 주 전원)* *

입력 전압 범위(V)

380V: 331~437
400V: 340~460
415V: 353~477

주파수 범위(Hz)

40~70

공칭 입력 전류(A)

16/15/14

24/22/22

32/30/29

47/45/43

63/60/58

79/75/72

최대 입력 전류(A)

20/19/19

29/28/27

39/37/36

58/55/53

77/73/70

96/92/88

입력 전류 제한(A)

21/20/19

30/29/28

39/37/36

60/57/55

79/75/73

93/93/91

입력 역률

50%보다 큰 부하의 경우 0.99
25%보다 큰 부하의 경우 0.95

전 고조파 왜곡률(THDI)

100% 선형 부하에서 <3%(대칭)

최소 단락 회로 정격 상위단 보호 장치에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 권장 상위단 보호 장치 400V를 참조하십시오.

최대 단락 회로 정격

65kA RMS

보호

내장 백피드 보호 장치 및 퓨즈

램프인

프로그램 가능 및 어댑티브 1 ~ 40초

바이패스 사양 400V

UPS 정격

10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

전압(V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

연결

4선(L1, L2, L3, N, PE) WYE

바이패스 전압 범위(V)

380V: 342~418
400V: 360~440
415V: 374-457

주파수 범위(Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10(사용자 선택 가능)

공칭 바이패스 전류(A)

16/16/16

24/23/23

33/29/28

48/45/43

63/59/57

78/74/71

정격 중성 전류(A)

26/25/24

39/37/36

53/50/48

79/75/72

105/100/96

132/125/120

최소 단락 회로 정격 상위단 보호 장치에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 권장 상위단 보호 장치 400V를 참조하십시오.

최대 단락 회로 정격

*

65kA RMS

보호

내장 백피드 보호 및 퓨즈
내부 퓨즈 사양: 정격 200A, 단락 허용 용량 5.25kA2s

출력 사양 400V

UPS 정격 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
전압(V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

연결

4선(L1, L2, L3, N, PE)

출력 전압 조정

대칭 부하 ± 1%
비대칭 부하 ± 3%

과부하 용량

150%에서 1분(정상 작동)
125%에서 10분(정상 작동)
125%에서 1분(배터리 작동)
110% 연속 동작(바이패스 작동)
1000%에서 100ms(바이패스 작동)

동적 부하 응답

2ms 후 ± 5%
50ms 후 ± 1%

출력 역률

1

공칭 출력 전류(A)

15/14/14

23/22/21

30/29/28

46/43/42

61/58/56

76/72/70

최소 단락 회로 정격* 상위단 보호 장치에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 권장 상위단 보호 장치 400V를 참조하십시오.
최대 단락 회로 정격* 65kA RMS

인버터 출력 단락 허용 범위

시간에 따라 달라집니다. 인버터 단락 회로 허용 범위(바이패스는 해당사항 없음)의 그래프 및 표의 값을 참조하십시오.

주파수 조정(Hz)

50/60Hz 바이패스 동기화됨 - 50/60Hz ± 0.1% 자유 실행

동기화된 슬루레이트(Hz/초)

0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 단위로 설정 가능

전고조파 왜곡률(THDU)

선형 부하의 경우 <1%
≤20kW: 비선형 부하의 경우 <3%
>20kW: 비선형 부하의 경우 <5%

출력 성능 분류(IEC 62040-3:2021 표준 기준)

VFI-SS-11

부하 파고율

2.5

부하 역률

감소 없이 0.7 진상 ~ 0.7 지상

배터리 사양 400V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
에너지 저장 장치의 보호: 과전류 보호 장치는 에너지 저장 장치 가까이에 위치해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

모든 수치는 배터리 블록 40개를 기준으로 합니다.

UPS 정격 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

0-40% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %)

80%

100% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %)

20%

0-40% 부하에서 최대 충전 전력(kW)

8

12

16

24

32

40

100% 부하에서 최대 충전 전력(kW)

2

3

4

6

8

10

배터리 공칭 전압(VDC)

480

부동 충전 전압(VDC)

545

최대 부스트 전압(VDC)

571

온도 보상(셀당)

T ≥ 25°C에서 -3.3mV/°C, T < 25°C에서 – 0mV/°C

100% 부하에서 방전 종지 전압(VDC)

384

100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(A)

23

34

47

66

88

109

100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(A)

27

41

54

81

109

136

리플 전류

< 5% C20(5분 런타임)

배터리 테스트

수동/자동(선택 가능)

최대 단락 회로 정격

10kA

서지 보호 장치(SPD)

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
본 UPS는 OVCII(과전압 범주 등급 II)를 준수합니다. 본 UPS는 OVA 등급이 II 이상인 환경에서만 설치해야 합니다.
  • OVA 등급이 II 이상인 환경에 UPS가 설치된 경우, 과전압 범주를 OVCII로 낮출 수 있도록 UPS 상위단에 서지 보호 장치(SPD)를 설치해야 합니다.
  • SPD에는 설계에 따라 SPD가 작동 중이거나 더 이상 작동하지 않는지 그 여부를 사용자에게 표시하는 상태 표시등이 포함되어야 합니다. IEC 62040-1에 따라 상태 표시등은 시각 또는 청각 신호일 수 있으며 원격 신호 또는 출력 접점 기능이 있을 수 있습니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

서지 보호 장치 요구 사항

다음 요구 사항을 준수하는 서지 보호 장치를 선택하십시오.

등급 유형 2
정격 전압(Ur) 230/400V, 277/480V
전압 보호 수준(Up) < 2.5kV
단락 회로 정격(Isccr)* 설치 예상 단락 회로 수준에 따름
접지 시스템* TN-S, TT, IT, TN-C
접지 구성에 따라 3P/4P
표준 IEC 61643-11/UL 1449
모니터링

권장 케이블 크기 400V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. 허용 가능한 최대 케이블 크기는 50mm2입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

부스바당 허용 가능한 최대 케이블 연결 수: 입력/출력/바이패스 부스바의 경우 2, DC+/DC- 부스바의 경우 2, N 부스바의 경우 4, PE 부스바의 경우 5

주의: 과전류 보호장치는 외부 업체에 의해 공급됩니다.

이 설명서에 명기된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.3 및 표 B.52.5를 기준으로 합니다.

  • 90°C 컨덕터

  • 실내 온도 30°C

  • 구리 도전체 사용

  • 설치 방법 C

PE 케이블 크기는 IEC 60364-4-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.

실내 온도가 30°C보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.

주의: 권장 케이블 크기 및 허용 가능한 최대 케이블 크기는 보조 제품에 따라 다를 수 있습니다. 일부 보조 제품은 알루미늄 케이블을 지원하지 않을 수 있습니다. 보조 제품과 함께 제공되는 설치 설명서를 참조하십시오.
주의: 본 문서에 명시된 DC 케이블의 크기는 권장 사항입니다. DC 케이블 크기와 DC PE 케이블 크기에 대해서는 항상 배터리 솔루션 설명서에 지정된 지침을 따르고 DC 케이블 크기가 배터리 차단기 정격과 일치하는지 확인하십시오.
주의: 중성선 컨덕터의 크기는 비선형 부하의 고조파 함유량의 경우 위상 전류의 1.73배를 처리할 수 있도록 조정됩니다. 고조파가 없거나 적은 전류가 예상되는 경우, 중성선 컨덕터는 그에 상응하지만 위상 컨덕터의 크기보다 작을 수 있습니다.

구리

UPS 정격 10 kW 15 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
입력 위상(mm2)

6

6

10

16

25

35

입력 PE(mm2)

6

6

10

16

16

16

바이패스/출력 위상(mm2)

6

6

10

16

25

25

바이패스 PE/출력 PE(mm2)

6

6

10

16

16

16

중성선(mm2)

6

10

16

25

35

50

DC+/DC-*(mm2)

6

10

16

25

35

50

DC PE(mm2)

6

10

16

16

16

25

권장 상위단 보호 장치 400V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
병렬 시스템의 경우, 순간 오버라이드(Ii) 값을 800A보다 높게 설정하면 안 됩니다. 위험에 대해 알리는 라벨 885-92557을 상위단 회로 차단기 근처에 부착합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: 지역 규정에 따라 4폴 차단기가 요구되는 경우: 중성 컨덕터가 라인 중성선, 비선형 부하로 인해 고전류가 흐를 것으로 예상되는 경우 예상되는 중성 전류에 따라 회로 차단기의 정격을 맞춰야 합니다.
주의 사항
의도치 않은 장치 작동 위험
RCD-B(현재 작동되는 잔류 보호 장치)를 상위단에서 지락 사고 보호 장치로 사용하는 경우 RCB-B가 본 제품의 누설 전류(최대 62mA)로 트립되지 않도록 크기를 조정해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.

UPS 입력/바이패스 단자에서 IEC 및 최소 예상 위상 대 접지 단락을 위한 상위단 보호

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
상위단 과전류 보호 장치(및 해당 설정)는 입력/바이패스 위상과 UPS 인클로져 사이에 단락이 발생한 경우 0.2초 이내에 연결 해제 시간을 보장하도록 크기를 조정해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
아래 표의 권장 차단기(및 해당 설정)를 사용하면 규정을 준수할 수 있습니다.

권장 상위단 보호 장치 400V IEC

IkPh-PE는 UPS의 입력/바이패스 단자에서 요구되는 최소 예상 위상 대 접지 단락 전류입니다. 표의 IkPh-PE는 권장 보호 장치를 기준으로 합니다.

UPS 정격

10 kW 15 kW 20 kW
 

입력

바이패스

입력

바이패스

입력

바이패스

IkPh-PE(kA) 0.55 0.6 0.8 0.6 0.6 0.5

차단기 유형

NSX100H TM25D(C10H3TM025)

NSX100H TM16D(C10H3TM016)

NSX100H TM32D(C10H3TM032)

NSX100H TM25D(C10H3TM025)

NSX100H TM40D(C10H3TM040)

NSX100H TM32D(C10H3TM032)

In(A)

25

16

32

25

40

32

Ir(A)

20

16

32

23

40

32

Im(A)

300(고정)

190(고정)

400(고정)

300(고정)

500(고정)

400(고정)

UPS 정격

30 kW 40 kW 50 kW
 

입력

바이패스

입력

바이패스

입력

바이패스

IkPh-PE(kA) 0.6 0.5 0.7 0.6 0.8 0.7

차단기 유형

NSX100H TM63D(C10H3TM063)

NSX100H TM50D(C10H3TM050)

NSX100H TM80D(C10H3TM080)

NSX100H TM63D(C10H3TM063)

NSX100H TM100D(C10H3TM100)

NSX100H TM80D(C10H3TM080)

In(A)

63

50

80

63

100

80

Ir(A)

63

50

80

63

100

80

Im(A)

500(고정)

500(고정)

640(고정)

500(고정)

800(고정)

640(고정)

IEC용 권장 볼트 및 러그 크기

케이블 길이 mm2 볼트 크기 케이블 러그 유형
6 M6 x 20mm

TLK6-6

10 M6 x 20mm

TLK10-6

16 M6 x 20mm

TLK16-6

25 M6 x 20mm

TLK25-6

35 M6 x 20mm

TLK35-6

50 M6 x 20mm

TLK50-6

누설 전류

100% 부하 상태에서 380/400/415V UPS 시스템 4선 설치

UPS 정격 누설 전류
20~50kW 62mA
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.