400 Vシステムの仕様
入力仕様400 V
バイパス仕様400 V
|
UPS定格 |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
電圧(V) |
||||||
|
接続 |
4線(L1、L2、L3、N、PE)WYE |
|||||
バイパス電圧範囲(V) |
380 V:342~418 |
|||||
|
周波数範囲(Hz) |
50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(ユーザーが選択できます) |
|||||
公称バイパス電流(A) |
16/16/16 |
24/23/23 |
33/29/28 |
48/45/43 |
63/59/57 |
78/74/71 |
公称中性点電流(A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
132/125/120 |
| 最小短絡遮断容量定格 | 上流保護に依存します。詳細については、400 Vに推奨される上流保護セクションを参照してください。 | |||||
最大短絡遮断容量 * |
65 kA実効値 |
|||||
|
保護 |
内蔵のバックフィード保護およびヒューズ |
|||||
出力仕様400 V
| UPS定格 | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧(V) | ||||||
| 接続 | 4線(L1、L2、L3、N、PE) |
|||||
出力電圧精度 |
対称負荷
± 1% |
|||||
過負荷耐量 |
150%、1分間(通常運転) |
|||||
過渡電圧変動 |
2ミリ秒経過後
± 5% |
|||||
出力力率 |
1 | |||||
公称出力電流(A) |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
46/43/42 |
61/58/56 |
76/72/70 |
| 最小短絡遮断容量定格* | 上流保護に依存します。詳細については、400 Vに推奨される上流保護セクションを参照してください。 | |||||
| 最大短絡遮断容量* | 65 kA実効値 | |||||
|
インバーター出力短絡特性 |
時間によって異なります。インバーター短絡特性(バイパスが利用できない場合)に記載されているグラフと表の値を参照してください。 | |||||
周波数精度(Hz) |
50/60 Hz(バイパス同期時) – 50/60 Hz ± 0.1%(自立運転時) |
|||||
同期スルーレート(Hz/秒) |
0.25、0.5、1、2、4、6にプログラム可能 |
|||||
総合高調波電圧歪み(THDU) |
線形負荷の場合:<1% |
|||||
IEC 62040-3:2021に準拠した出力性能分類 |
VFI-SS-11 |
|||||
負荷波高率 |
2.5 |
|||||
負荷力率 |
低減なしで進み0.7~遅れ0.7 |
|||||
バッテリー仕様400 V
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
蓄電デバイスの保護:蓄電デバイスのすぐ近くに過電流保護デバイスを設置する必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
以下の値は、すべてバッテリーブロック数が40の場合の値です。
サージ保護装置(SPD)
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
このUPSはOVCII(過電圧カテゴリII)に準拠しています。OVCIIに準拠している環境でのみ、このUPSを設置することができます。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
サージ保護装置の要件
以下の要件に適合するサージ保護装置を選択してください。
推奨ケーブルサイズ400 V
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
すべての配線は、国が定める基準および/または電気規定に準拠する必要があります。最大許容ケーブルサイズは50
mm2です。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
バスバー1個あたりのケーブル接続の最大数:入力/出力/バイパスバスバーに2本、DC+/DC-バスバーに2本、Nバスバーに4本、PEバスバーに5本。
このマニュアルに記載されているケーブルサイズは、IEC 60364-5-52の表B.52.3および表B.52.5の以下の表記内容に基づいています。
-
導体温度90 °C
-
周囲温度30 °C
-
銅ケーブル使用
-
設置方法C
PEケーブルのサイズは、IEC 60364-4-54の表54.2に基づいています。
周囲温度が30 °Cを超える場合、IECで明記されている補正係数に従ってより大きな導体を選択する必要があります。
銅
| UPS定格 | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力相(mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
| 入力PE(mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
| バイパス/出力相(mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
| バイパスPE/出力PE(mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
| 中性点(mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
| DC+/DC-*(mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
| DC PE(mm2) | 6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
400 Vに推奨される上流保護
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
並列システムの場合、瞬時オーバーライド(Ii)値を800
Aより高く設定しないでください。上流サーキットブレーカーの横に、危険を知らせるためにラベル885-92557を配置します。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
| 注記 |
|---|
|
意図しない機器操作の危険性
地絡障害保護として上流に漏電遮断器(RCD-B)を使用する場合、RCD-Bのサイズは本製品の漏れ電流(最大62
mA)でトリップしないように調整する必要があります。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
|
UPS入力/バイパス端子におけるIEC向け推奨上流保護および位相と接地間の最小予想短絡
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
上流の過電流保護装置(およびその設定)は、入力/バイパス相とUPSフレームとの間で短絡が発生した場合に、0.2秒以内の切断時間を確保できるようなサイズにする必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
400 V IECに推奨される上流保護
IkPh-PEは、UPSの入力/バイパス端子で必要とされる位相と接地間の最小予想短絡電流です。表に記載されているIkPh-PEは推奨保護装置に基づいています。
IECに推奨されるボルトおよびラグサイズ
| ケーブルのサイズ(mm2) | ボルトサイズ | ケーブルラグの種類 |
|---|---|---|
| 6 | M6 x 20 mm |
TLK6-6 |
| 10 | M6 x 20 mm |
TLK10-6 |
| 16 | M6 x 20 mm |
TLK16-6 |
| 25 | M6 x 20 mm |
TLK25-6 |
| 35 | M6 x 20 mm |
TLK35-6 |
| 50 | M6 x 20 mm |
TLK50-6 |
漏れ電流
380/400/415 VのUPSシステムを100%の負荷で4線設置
| UPS定格 | 漏れ電流 |
|---|---|
| 20~50 kW | 62 mA |
危険
危険