990-91261D-019

UPS 중량 및 크기

  무게 kg(lbs) 높이 mm(in) 너비 mm(in) 깊이 mm(in)

10~20kW 400V UPS, 배터리 스트링 1개

320(705)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

30~50kW 400V UPS, 배터리 스트링 2개

460(1014)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

20kW 480V UPS, 배터리 스트링 1개

320(705)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

30~50kW 480V UPS, 배터리 스트링 2개

460(1014)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

10kW 208V UPS, 배터리 스트링 1개

320(705)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

15~25kW 208V UPS, 배터리 스트링 2개

460(1014)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

주의: 배터리 모듈 1개의 무게는 약 32kg(70.5lbs)입니다. 하나의 배터리 스트링은 4개의 배터리 모듈로 구성되어 있습니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?