990-91261C-034

UPS Ağırlıkları ve Boyutları

  Ağırlık kg (lbs) Yükseklik mm (inç) Genişlik mm (inç) Derinlik mm (inç)

Bir akü grubuna sahip 10-20 kW 400 V UPS

320 (705,47)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

İki akü grubuna sahip 30-50 kW 400 V UPS

460 (1014,12)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

Bir akü grubuna sahip 20 kW 480 V UPS

320 (705,47)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

İki akü grubuna sahip 30-50 kW 480 V UPS

460 (1014,12)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

Bir akü grubuna sahip 10 kW 208 V UPS

320 (705,47)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

İki akü grubuna sahip 15-25 kW 208 V UPS

460 (1014,12)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

NOT: Bir akü modülü yaklaşık 32 kg (70,5 lbs) ağırlığındadır. Bir akü grubu dört akü modülünden oluşur.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?