990-91261D-019

208V 시스템 사양

입력 사양 208V

UPS 정격

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

전압(V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

연결

4선(L1, L2, L3, N, G) WYE(단일 주 전원)
3선(L1, L2, L3, G) WYE(이중 주 전원)

입력 전압 범위(V)

200V: 170~230
208V: 177~239
220V: 187-253

주파수 범위(Hz)

40-70

공칭 입력 전류(A)

31/30/28

47/45/42

62/60/56

78/75/71

최대 입력 전류(A)

37/36/34

56/54/51

74/72/68

91/90/85

입력 전류 제한(A)

39/37/35

58/55/52

77/74/70

91/91/87

입력 역률

50%보다 큰 부하의 경우 0.99
25%보다 큰 부하의 경우 0.95

전 고조파 전류 왜곡율(THDI)

100% 선형 부하에서 <3%(대칭)

최대 단락 회로 정격

65kA RMS

보호

내장 백피드 보호 및 퓨즈

램프인

프로그램 가능 및 어댑티브 1 ~ 40초

바이패스 사양 208V

UPS 정격

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

전압(V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

연결

4선(L1, L2, L3, N, G) WYE

바이패스 전압 범위(V)

200V: 180~220
208V: 187~229
220V: 198-242

주파수 범위(Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10(사용자 선택 가능)

정격 바이패스 전류(A)

29/28/27

44/42/40

58/56/53

73/70/66

정격 중성 전류(A)

50/48/45

75/72/68

100/96/91

125/120/114

최대 단락 회로 정격*

65kA RMS

보호

내장 백피드 보호 및 퓨즈
내부 퓨즈 사양: 정격 200A, 단락 허용 용량 5.25kA2s

출력 사양 208V

UPS 정격

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

전압(V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

연결

4선(L1, L2, L3, N, G)

전압 조정

대칭 부하 ± 1%
비대칭 부하 ± 3%

과부하 용량

150%에서 1분(정상 운전)
125%에서 10분(정상 운전)
125%에서 1분(배터리 운전)
125% 연속 동작(바이패스 운전)
1000%에서 100ms(바이패스 운전)

동적 부하 응답

2ms 후 ± 5%
50ms 후 ± 1%

출력 역률

1

정격 출력 전류(A)

29/28/26

43/42/39

58/56/52

73/70/66

주파수 조정(Hz)

50/60Hz 바이패스 동기화됨 - 50/60Hz ± 0.1% 자유 실행

동기화된 슬루레이트(Hz/초)

0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 단위로 설정 가능

전 고조파 전압 왜곡률(THDU)

선형 부하의 경우 <2%
비선형 부하의 경우 <5%

부하 파고율

2.5

부하 역률

경감 없이 0.7 진상 ~ 0.7 지상

배터리 사양 208V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
에너지 저장 장치의 보호: 과전류 보호 장치는 에너지 저장 장치 가까이에 위치해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

모든 수치는 배터리 블록 40개를 기준으로 합니다.

UPS 정격

10kW 15kW 20kW 25kW

0-40% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %)

80%

100% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %)

20%

0-40% 부하에서 최대 충전 전력(kW)

8

12

16

20

100% 부하에서 최대 충전 전력(kW)

2

3

4

5

배터리 공칭 전압(VDC)

480

부동 충전 전압(VDC)

545

최대 부스트 전압(VDC)

571

온도 보상(셀당)

T ≥ 25 °C에서 -3.3mV/°C, T < 25 °C에서 – 0mV/°C

100% 부하에서 방전 종지 전압(VDC)

384

100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(A)

22

33

44

55

100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(A)

27

41

54

68

리플 전류

< 5% C20(5분 런타임)

배터리 테스트

수동/자동(선택 가능)

최대 단락 회로 정격

10kA

권장 케이블 크기 208V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. 허용 가능한 최대 케이블 크기는 1/0AWG입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

부스바당 허용 가능한 최대 케이블 연결 수: 입력/출력/바이패스 부스바의 경우 2, DC+/DC- 부스바의 경우 2, N 부스바의 경우 4, G 부스바의 경우 5

주의: 과전류 보호장치는 외부 업체에 의해 공급됩니다.

이 설명서에 명기된 케이블 크기는 NEC(National Electrical Code)의 표 310.15 (B)(16)을 기준으로 하며 다음 상황을 가정합니다.

  • 90°C(194°F) 컨덕터(75°C(167°F) 종단)

  • 실내 온도 30°C(86°F)

  • 구리 도전체 사용

실내 온도가 30°C(86°F)보다 높은 경우 NEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.

EGC(장비 접지 컨덕터)는 NEC 문서 250.122 및 표 250.122에 따라 크기를 구성합니다.

주의: 권장 케이블 크기 및 허용 가능한 최대 케이블 크기는 보조 제품에 따라 다를 수 있습니다. 일부 보조 제품은 알루미늄 케이블을 지원하지 않을 수 있습니다. 보조 제품과 함께 제공되는 설치 설명서를 참조하십시오.
주의: 본 문서에 명시된 DC 케이블의 크기는 권장 사항입니다. DC 케이블 크기와 DC EGC 케이블 크기에 대해서는 항상 배터리 솔루션 설명서에 지정된 지침을 따르고 DC 케이블 크기가 배터리 차단기 정격과 일치하는지 확인하십시오.
주의: 중성 컨덕터의 크기는 비선형 부하의 고조파 함유량의 경우 위상 전류의 1.73배를 처리할 수 있도록 조정됩니다. 고조파가 없거나 적은 전류가 예상되는 경우, 중성 컨덕터는 그에 상응하지만 위상 컨덕터의 크기보다 작을 수 있습니다.

구리

UPS 정격

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
입력 위상(AWG/kcmil)

8

4

3

2

입력 EGC(AWG/kcmil)

8

8

8

6

바이패스/출력 위상(AWG/kcmil)

8

6

4

3

바이패스 EGC/출력 EGC(AWG/kcmil)

8

8

8

8

중성선(AWG/kcmil)

6

3

1

2 x 1/0

DC+/DC-(AWG/kcmil)*

10

8

6

4

DC EGC(AWG/kcmil)

10

10

8

8

주의: 케이블 크기는 UIB, UOB, MBB, SSIB용 80% 정격 회로 차단기 및 배터리 차단기용 100% 정격 회로 차단기를 기준으로 합니다.

권장 상위단 보호 장치 208V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
병렬 시스템의 경우, 순간 오버라이드(Ii) 값을 800A보다 높게 설정하면 안 됩니다. 위험에 대해 알리는 라벨 885-92557을 상위단 회로 차단기 근처에 부착합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의
폭발 위험
  • 아래 사양을 갖춘 회로에만 연결하십시오.
  • NEC(National Electrical Code), ANSI/NFPA70 및 Canadian Electrical Code(파트 1, C22.1)에 따라 125A 분기 회로 과전류 보호 장치가 장착된 회로에 연결하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
주의: 과전류 보호장치는 외부 업체에 의해 공급되며 기능이 표시되어 있습니다.

UPS 정격

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
 

입력

바이패스

입력

바이패스

입력

바이패스

입력

바이패스

차단기 유형

HJF36100U31X

HJF36150U31X

HJF36100U31X

Ir(A)

50

40

80

60

100

80

125

100

tr @ 6 Ir

0.5

li(x In)

1.5

QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?