990-91261D-017

Pesi e dimensioni dell'UPS

  Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)

UPS 10-20 kW 400 V con una stringa di batterie

320 (705)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 30-50 kW 400 V con due stringhe di batterie

460 (1014)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 20 kW 480 V con una stringa di batterie

320 (705)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 30-50 kW 480 V con due stringhe di batterie

460 (1014)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 10 kW 208 V con una stringa di batterie

320 (705)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 15-25 kW 208 V con due stringhe di batterie

460 (1014)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

NOTA: Un modulo batteria pesa circa 32 kg (70,5 libbre). Una stringa di batterie consiste di quattro moduli batteria.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?