990-91261C-034

208 V Sistemleri Teknik Özellikleri

Giriş Özellikleri 208 V

UPS güçleri

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Gerilim (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Bağlantılar

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE (single besleme)
3 kablolu (L1, L2, L3, PE) WYE (giriş ve bypass ortak olmayan besleme)

Giriş gerilim aralığı (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

Frekans aralığı (Hz)

40-70

Nominal giriş akımı (A)

31/30/28

47/45/42

62/60/56

78/75/71

Maksimum giriş akımı (A)

37/36/34

56/54/51

74/72/68

91/90/85

Giriş akımı sınırlama (A)

39/37/35

58/55/52

77/74/70

91/91/87

Giriş güç faktörü

% 50'den büyük yük için 0,99
% 25'ten büyük yük için 0,95

Toplam harmonik bozulma (THDI)

Tam lineer yükte <%3 (simetrik)

Maksimum kısa devre kapasitesi

65 kA RMS

Koruma

Dahili geri besleme koruması ve sigortalar

Rampa

Programlanabilir ve 1-40 saniyeye uyarlanabilir

Bypass Özellikleri 208 V

UPS güçleri

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Gerilim (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Bağlantılar

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Bypass gerilimi aralığı (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

Frekans aralığı (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir)

Nominal bypass akımı (A)

29/28/27

44/42/40

58/56/53

73/70/66

Nominal nötr akım (A)

50/48/45

75/72/68

100/96/91

125/120/114

Maksimum kısa devre değeri*

65 kA RMS

Koruma

Yerleşik geri besleme koruması ve sigortalar
Dahili sigorta özellikleri: Güç 200 A, erime 5.25 kA2s

Çıkış Özellikleri 208 V

UPS güçleri

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Gerilim (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Bağlantılar

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE)

Gerilim dengelemesi

Simetrik yük ± %1
Asimetrik yük ± %3

Aşırı Yük Kapasitesi

1 dakika için (normal çalışmada) %150
10 dakika için (normal çalışmada) %125
1 dakika için (akü çalışmasında) %125
%125 devamlı (bypass çalışması)
100 milisaniye (bypass çalışması) için %1000

Dinamik yük tepkisi

2 mili saniye sonra ± %5
50 mili saniye sonra ± %1

Giriş gücü katsayısı

1

Nominal çıkış akımı (A)

29/28/26

43/42/39

58/56/52

73/70/66

Frekans regülasyonu (Hz)

50/60 Hz bypass senkronizasyonu - 50/60 Hz ± %0,1 serbest çalışma

Senkronize azami değişim hızı (Hz/san.)

0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6'ya programlanabilir

Toplam harmonik bozulma (THDU)

Lineer yük için <%2
lineer olmayan yük için <%5

Yük tepe faktörü

2,5

Yük güç faktörü

Hiç güç düşüşü olmadan from 0,7 leading to 0,7 lagging

Akü Özellikleri 208 V

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Enerji depolama cihazının korunması: Enerji depolama cihazının çok yakınında bir aşırı akım koruyucu cihaz bulunmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Tüm değerler 40 akü bloğuna dayanmaktadır.

UPS güçleri

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Çıkış gücünün %'si olarak %0-40 yük arasında şarj gücü

%80

%100 yükte çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü

%20

Maksimum şarj gücü (%0–40 yükte) (kW)

8

12

16

20

Maksimum şarj gücü (%100 yükte) (kW)

2

3

4

5

Nominal akü gerilimi (VDC)

480

Nominal şarj gerilimi (VDC)

545

Maksimum boost gerilimi (VDC)

571

Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına)

T ≥ 25 °C için -3.3mV/°C — T < 25 °C için 0mV/°C

Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC)

384

Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A)

22

33

44

55

Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A)

27

41

54

68

Ripple akımı

< %5 C20 (5 dakika çalışma zamanı)

Akü testi

Manuel/otomatik (seçilebilir)

Maksimum kısa devre kapasitesi

10 kA

Önerilen Kablo Boyutları 208 V

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır. İzin verilen maksimum kablo boyutu 1/0 AWG'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Bara başına maksimum kablo bağlantısı sayısı: giriş/çıkış/bypass baralarında 2; DC+/DC- baralarında 2; N barasında 4; PE barasında 5.

NOT: Aşırı akım koruması başkaları tarafından sağlanacaktır.

Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla National Electrical Code (NEC) standardının 310.15 (B)(16) tablosunu temel almaktadır:

  • 90 °C (194 °F) iletkenler (75 °C (167 °F) sona erme)

  • 30°C (86 °F) ortam sıcaklığı

  • Bakır iletken kullanımı

Ortam sıcaklığı 30°C (86 °F) üzerindeyse, NEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.

Ekipman topraklama iletkenleri (bu manuelde PE), NEC Madde 250.122 ve Çizelge 250.122'ye uygun olarak boyutlandırılır.

NOT: Burada verilen DC kablo boyutları öneridir - DC kablo boyutları için her zaman akü çözümü belgesindeki özel talimatları izleyin ve DC kablo boyutlarının akü kesicisi gücüne uygun olduğundan emin olun.
Bakır 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
Giriş fazları (AWG/kcmil)

8

4

3

2

Giriş PE (AWG/kcmil)

8

8

8

6

Bypass/çıkış fazları (AWG/kcmil)

8

6

4

3

Bypass PE/çıkış PE (AWG/kcmil)

8

8

8

8

Nötr* (AWG/kcmil)

6

3

1

2 x 1/0

DC+/DC-*(AWG/kcmil)

10

8

6

4

DC PE (AWG/kcmil)

10

10

8

8

NOT: Kablo boyutları, UIB, UOB, MBB, SSIB için %80'lik devre kesiciyi ve akü kesiciler için %100'lük devre kesiciyi temel almaktadır.

Önerilen Giriş Koruma 208 V

DİKKAT
YANGIN TEHLİKESİ
  • Yalnızca aşağıdaki özelliklere sahip bir devreye bağlayın.
  • Ulusal Elektrik Yasası, ANSI/NFPA70 ve Kanada Elektrik Yasası, Kısım I, C22.1 uyarınca maksimum 125 A şube devresi aşırı akım korumasına sahip bir devreye bağlayın.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
NOT: Aşırı akım koruması başkaları tarafından sağlanacak ve işleviyle işaretlenecektir.

UPS güçleri

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
 

Giriş

Bypass

Giriş

Bypass

Giriş

Bypass

Giriş

Bypass

Kesici türü

HJF36100U31X

HJF36150U31X

HJF36100U31X

Ir (A)

50

40

80

60

100

80

125

100

tr @ 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?