Stroomkabels aansluiten voor een UPS berekend voor meer dan 50 kW
LET OP |
---|
risico op beschadiging van apparatuur
Sluit de DC-kabels van batterijschakelaar naar batterijschakelaar alleen aan in installaties
met een UPS berekend voor maximaal 50 kW. Voor installaties met een UPS berekend voor
meer dan 50 kW moeten de DC-kabels van elke modulaire batterijbehuizing rechtstreeks
in de UPS worden aangesloten. Zie Stroomkabels aansluiten voor een UPS berekend voor meer dan 50 kW.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
|
- Sluit de meegeleverde PE-kabel (0W49449) tussen de modulaire batterijbehuizingen aan zoals afgebeeld.
- Sluit de meegeleverde DC-kabels (0W49426) aan tussen de modulaire batterijbehuizingen, zoals weergegeven.
- Voor losstaande UPS:
- Voor aangrenzende UPS met interne batterijen:
- Sluit de meegeleverde PE-kabel (0W49449) en DC-kabels (0W49426) in de UPS aan. Volg de installatiehandleiding van de UPS om de PE-kabel en DC-kabels in de UPS te leiden.
- Sluit de PE- en DC-kabels in de modulaire batterijbehuizing 1 aan.
- Voor aangrenzende UPS voor externe batterijen:
- Sluit de PE-kabel (0W13065) en de DC-kabels (0W13071) van optionele set GVSOPT030 in modulaire batterijbehuizing 1 aan.
- Leid de PE- en DC-kabels door de rechterkant en in het UPS-gedeelte voor bekabeling.
- Volg de installatiehandleiding van de UPS om de PE- en DC-kabels in de UPS aan te sluiten.