Laatste installatiestappen
GEVAAR |
|---|
|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Batterijen kunnen gevaar voor elektrische schokken en een hoge kortsluitstroom opleveren.
Bij het hanteren van batterijen moeten dan ook de volgende voorzorgsmaatregelen in
acht worden genomen
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
WAARSCHUWING |
|---|
|
risico op beschadiging van apparatuur
Wacht totdat het systeem gereed is om ingeschakeld te worden voordat u de batterijen
in het systeem plaatst. De tijd tussen het plaatsen van de batterijen en het inschakelen
van het UPS-systeem mag niet langer zijn dan 72 uur of 3 dagen.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade
aan de apparatuur.
|
- Draai de voorste en achterste stelpoten op de modulaire batterijbehuizing omlaag met een steeksleutel totdat ze contact maken met de vloer. Gebruik een waterpas om te controleren of de modulaire batterijbehuizing waterpas is.
- Alleen voor seismische verankering:
- Installeer de voorste seismische verankeringsbeugel op de modulaire batterijbehuizing met de meegeleverde M8-bouten.
- Monteer de voorste seismische verankeringsbeugel op de modulaire batterijbehuizing op de vloer. Gebruik het juiste bevestigingsmateriaal voor het type vloer – de diameter van het gat in de voorste verankering is ø18 mm.
- Zet de batterijschakelaar (BB) in de open positie (UIT).
- Duw de batterijmodules in de sleuven. Vul de planken vanaf de onderkant naar boven.
- Draai de handgreep van de batterijmodule naar beneden en bevestig de handgreep aan de plank met de meegeleverde schroef.
- Plaats de aangegeven platen en dekplaten terug.
- Sluit de batterijklemmen op de voorkant van de batterijmodules aan.
- Plaats de batterijplaat terug.
- Plaats het voorpaneel terug.
- Steek de twee uitsteeksels aan de onderkant van het voorpaneel in de modulaire batterijbehuizing door het te kantelen.
- Verbind de strip van het voorpaneel opnieuw met de modulaire batterijbehuizing.
- Sluit het voorpaneel en zet vast met de twee vergrendelknoppen.
GEVAAR
WAARSCHUWING