990-91261E-032

การเตรียมการติดตั้ง

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ห้ามใช้สว่านเจาะหรือเจาะรูสายเคเบิลหรือท่อร้อยสายที่ติดตั้งเพลตเข้าสาย และห้ามใช้สว่านเจาะหรือเจาะรูในระยะใกล้กับ UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตูู: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ และเดินสาย Class 2/SELV แยกจากสาย non-Class 2/non-SELV
  1. ถอดแผงควบคุมด้านหน้าออก
  2. สำหรับ UPS ที่ไม่ได้ติดตั้งโมดูลไฟฟ้าไว้: ติดตั้งโมดูลไฟฟ้า:
    1. ถอดสกรูในแต่ละด้านของชั้นวางโมดูลไฟฟ้าเปล่า
    2. ดันโมดูลไฟฟ้าลงในชั้นวาง
    3. ติดตั้งสกรูกลับเข้าไปที่แต่ละด้านของชั้นวาง
    ข้อควรระวัง
    โหลดหนัก
    โมดูลไฟฟ้าหนัก ต้องใช้สองคนยก
    • โมดูลไฟฟ้า 20 kW หนัก 25 กก. (55 ปอนด์)
    • โมดูลไฟฟ้า 50 kW หนัก 38 กก. (84 ปอนด์)
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
  3. ถอดฝาครอบด้านบนออก:
    1. ถอดสกรูและพลิกฝาครอบด้านบนขึ้น
    2. เลื่อนฝาครอบด้านบนไปทางด้านหลังเพื่อถอดออก ถอดแท็บที่ด้านหลังของฝาครอบด้านบนออกจากช่องใส่ที่ด้านหลัง UPS
  4. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก ถอดเทอร์มินัลแบตเตอรี่ออกจากด้านหน้าของโมดูลแบตเตอรี่
  5. สำหรับการติดตั้งตู้บายพาสการซ่อมบำรุง: ถอดแผงด้านขวาออก แผงด้านข้างจะติดตั้งกลับเข้าไปบนตู้บายพาสการซ่อมบำรุง
  6. สำหรับการติดตั้งด้วยตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน: ถอดแผงด้านซ้ายออก
  7. ถอดเพลตเข้าสายหลังและเพลตแปรงด้านหลังออกจาก UPS ซึ่งจะใช้สำหรับการเดินสายสัญญาณ

    มุมมองด้านหลังของ UPS

  8. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
    • สำหรับการติดตั้งโดยไม่มีท่อร้อยสายไฟ: ติดตั้งเพลตแปรงกลับเข้าที่เดิม
    • สำหรับการติดตั้งโดยมีท่อร้อยสายไฟ: เจาะรูในเพลตเข้าสายสำหรับท่อร้อยสาย ติดตั้งท่อร้อยสาย และติดตั้งเพลตเข้าสายกลับเข้าไปใหม่
  9. เดินสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV ผ่านเพลตแปรง/เพลตเข้าสายด้านหลังทางซ้ายและเข้าสู่ UPS
  10. เดินสายสัญญาณ Class 2/SELV ผ่านเพลตแปรง/เพลตเข้าสายด้านหลังตรงกลางและเข้าสู่ UPS
  11. เดินสายเคเบิลสื่อสารภายนอกที่เชื่อมต่อกับกล่องควบคุมผ่านเพลตแปรง/เพลตเข้าสายด้านหลังทางขวา และผ่านช่องเดินสายเคเบิลไปยังด้านหน้าของ UPS

    มุมมองด้านหลังของ UPS ที่ไม่มีท่อร้อยสายไฟ

    มุมมองด้านหลังของ UPS ที่มีท่อร้อยสาย

  12. ถอดท่อร้อยสายออกจากด้านหลังของ UPS
  13. ถอดเพลตหลังและเพลตเข้าสายด้านบนหรือด้านล่างออกจากท่อร้อยสาย
  14. เจาะ/ตอกรูสำหรับสายไฟ/ท่อร้อยสายที่ด้านบนหรือด้านล่างของเพลตเข้าสาย ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ไม่ได้ให้มา) หากเหมาะสม
  15. ติดตั้งเพลตเข้าสายด้านบนหรือด้านล่างกลับเข้าที่บนท่อร้อยสาย
  16. ติดตั้งท่อร้อยสายบน UPS โปรดทราบว่า ติดตั้งท่อร้อยสายในตำแหน่งถอยหลัง
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?