Caractéristiques des systèmes 480 V
Paramètres de déclenchement pour 480 V
Protection en amont préconisée 480 V
Puissance nominale de l'ASI |
60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrée |
Bypass |
Entrée |
Bypass |
Entrée |
Bypass |
Entrée |
Bypass |
Entrée |
Bypass |
|
Type de disjoncteur |
HJF36150U31X | HJF36100U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | JJF36250U31X | |||
Ir (A) |
125 | 100 | 175 | 125 | 200 | 175 | 250 | 200 | 300 | 250 |
tr à 6 Ir |
0,5 | |||||||||
li (x In) |
1,5 |
Sections de câbles recommandées 480 V
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables.
La section de câble maximale autorisée est de 4/0 AWG.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau 310.15 (B)(16) du National Electrical Code (NEC), en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C (194 °F) (terminaison à 75 °C (167 °F))
-
Température ambiante de 30 °C (86 °F)
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
Si la température ambiante excède 30 °C (86 °F), il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme NEC.
Le dimensionnement des conducteurs de mise à la terre de l'équipement (PE dans ce manuel) doit être conforme à NEC, article 250.122 et tableau 250.122.
Puissance nominale de l'ASI |
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phases d'entrée (AWG/kcmil) |
8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 | 2 x 1/0 | 2 x 1/0 | 2 x 1/0 |
PE d'entrée (AWG/kcmil) |
10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 x 4 | 2 x 3 |
Phases de bypass/sortie (AWG/kcmil) |
10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 | 2 x 1/0 | 2 x 1/0 |
PE de bypass/PE de sortie (AWG/kcmil) |
10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 x 6 | 2 x 4 |
Neutre (AWG/kcmil)* |
6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 2 x 1/0 | 2 x 1/0 | 4 x 1/0 | 4 x 1/0 |
CC +/- (AWG/kcmil) |
4* | 2* | 1/0* | 1/0* | 2/0* | 4/0* | 2 x 1/0* | 2 x 3/0* | 2 x 4/0* |
PE CC (AWG/kcmil) |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 x 2 |