480V 시스템 사양
입력 및 바이패스 공급 장치는 솔리드 접지 WYE 변압기여야 합니다. 입력 또는 바이패스에 대해 델타 입력 공급은 허용되지 않습니다.
UPS 시스템은 별도로 유도된 시스템으로 설치해야 합니다. 본딩 점퍼 및 기술/시스템 접지에서 누설 전류가 발생합니다.
입력 사양 480V
UPS 정격 |
20kW | 30kW | 40kW | 50kW |
---|---|---|---|---|
연결 |
4선(L1, L2, L3, N, PE) WYE(단일 주 전원) |
|||
입력 전압 범위(V) |
408-552 |
|||
주파수 범위(Hz) |
40-70 |
|||
공칭 입력 전류(A) |
25 |
37 |
50 |
62 |
최대 입력 전류(A) |
30 |
45 |
60 |
74 |
입력 전류 제한(A) |
31 |
47 |
62 |
77 |
입력 역률 |
50%보다 큰 부하의 경우 0.99 |
|||
전 고조파 전류 왜곡율(THDI) |
100% 선형 부하에서 <3%(대칭) |
|||
최대 단락 회로 정격 |
65kA RMS |
|||
보호 |
내장 백피드 보호 및 퓨즈 |
|||
램프인 |
프로그램 가능 및 어댑티브 1 ~ 40초 |
바이패스 사양 480V
출력 사양 480V
UPS 정격 |
20kW | 30kW | 40kW | 50kW |
---|---|---|---|---|
연결* | 4선(L1, L2, L3, N, PE) |
|||
전압 조정 |
대칭 부하 ± 1% |
|||
과부하 용량 |
150%에서 1분(정상 운전) |
|||
동적 부하 응답 |
2ms 후 ± 5% |
|||
출력 역률 |
1 | |||
정격 출력 전류(A) |
24 |
36 |
48 |
60 |
주파수 조정(Hz) |
50/60Hz 바이패스 동기화됨 - 50/60Hz ± 0.1% 자유 실행 |
|||
동기화된 슬루레이트(Hz/초) |
0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 단위로 설정 가능 |
|||
전 고조파 전압 왜곡률(THDU) |
선형 부하의 경우 <1% |
|||
부하 파고율 |
2.5 |
|||
부하 역률 |
경감 없이 0.7 진상 ~ 0.7 지상 |
배터리 사양 480V
![]() |
---|
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
에너지 저장 장치의 보호: 과전류 보호 장치는 에너지 저장 장치 가까이에 위치해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
모든 수치는 배터리 블록 40개를 기준으로 합니다.
권장 케이블 크기 480V
![]() |
---|
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. 허용 가능한 최대 케이블 크기는 1/0AWG입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
부스바당 허용 가능한 최대 케이블 연결 수: 입력/출력/바이패스 부스바의 경우 2, DC+/DC- 부스바의 경우 2, N 부스바의 경우 4, PE 부스바의 경우 5
이 설명서에 명기된 케이블 크기는 NEC(National Electrical Code)의 표 310.15 (B)(16)을 기준으로 하며 다음 상황을 가정합니다.
-
90°C(194°F) 컨덕터(75°C(167°F) 종단)
-
실내 온도 30°C(86°F)
-
구리 도전체 사용
실내 온도가 30°C(86°F)보다 높은 경우 NEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.
장비 접지 컨덕터(이 설명서의 PE)는 NEC 문서 250.122 및 표 250.122에 따라 크기를 구성합니다.
구리 | 20kW | 30kW | 40kW | 50kW |
---|---|---|---|---|
입력 각상(AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
입력 PE(AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
6 |
바이패스/출력 각상(AWG/kcmil) | 10 |
8 |
6 |
4 |
바이패스 PE/출력 PE(AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
8 |
중성선*(AWG/kcmil) | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
DC+/DC-*(AWG/kcmil) | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
DC PE(AWG/kcmil) | 8 |
6 |
6 |
6 |