990-5850N-025

Waga i wymiary

Waga i wymiary zasilacza UPS w opakowaniu do wysyłki

  Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
Szafa we/wy 1250 kW (GVXI1250KDNBF2 lub GVXI1250KD) 800 2140 1400 1060
Szafa we/wy 1500 kW (GVXI1500KD) 1060 2140 2120 1060
Szafa zasilająca Galaxy VX 250 kW (GVXP250KD) 560 2140 760 1060
UWAGA: Zasilacz UPS Galaxy VX zawiera jedną szafę we/wy 1250 kW lub jedną szafę we/wy 1500 kW i minimalnie dwie szafy zasilające 250 kW, w zależności od wybranej konfiguracji.

Waga i wymiary zasilaczy UPS z szafą we/wy 1250 kW

Numer referencyjny   Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
  • GVX500K500NHS

  • GVX500K750NHS

  • GVX500K1000NHS

  • GVX500K1250NHS

Łącznie
– Szafy zasilające
– Szafa we/wy

1700
2 x 540
620

1970

2400
2 x 600
1200

900

  • GVX625K625NHS

  • GVX625K1000NHS

  • GVX750K500NHS

  • GVX750K750NHS

  • GVX750K1000NHS

  • GVX750K1250NHS

Łącznie
– Szafy zasilające
– Szafa we/wy

2240
3 x 540
620

1970

3000
3 x 600
1200

900

  • GVX800K800NHS

  • GVX1000K750NHS

  • GVX1000K1000NHS

  • GVX1000K1250NHS

Łącznie
– Szafy zasilające
– Szafa we/wy

2780
4 x 540
620

1970

3600
4 x 600
1200

900

  • GVX1100K1100NHS

  • GVX1250K1000NHS

  • GVX1250K1250NHS

Łącznie
– Szafy zasilające
– Szafa we/wy

3320
5 x 540
620

1970

4200
5 x 600
1200

900

  • GVX1500K1100NHS

  • GVX1500K1250NHS

Łącznie
– Szafy zasilające
– Szafa we/wy

3860
6 x 540
620

1970

4800
6 x 600
1200

900

Waga i wymiary zasilaczy UPS z szafą we/wy 1500 kW

Numer referencyjny   Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
  • GVX500K1500HS

Łącznie
– Szafy zasilające
– Szafa we/wy

1956
2 x 540
876

1970

3200
2 x 600
2000

900

  • GVX750K1500HS

Łącznie
– Szafy zasilające
– Szafa we/wy

2496
3 x 540
876

1970

3800
3 x 600
2000

900

  • GVX1000K1500HS

Łącznie
– Szafy zasilające
– Szafa we/wy

3036
4 x 540
876

1970

4400
4 x 600
2000

900

  • GVX1250K1500HS

Łącznie
– Szafy zasilające
– Szafa we/wy

3576
5 x 540
876

1970

5000
5 x 600
2000

900

  • GVX1500K1500HS

Łącznie
– Szafy zasilające
– Szafa we/wy

4116
6 x 540
876

1970

5600
6 x 600
2000

900

  • GVX1750K1500HS

Łącznie
– Szafy zasilające
– Szafa we/wy

4656
7 x 540
876

1970

6200
7 x 600
2000

900

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.