990-5850M-025

Sprawność zasilaczy UPS z szafą we/wy 1250 kW

Sprawność zasilacza UPS 500 kW

  Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia

96.0%

95.2%

95.2%

95.2%

97.4%

96.2%

96.3%

96.8%

50% obciążenia

96.1%

95.7%

95.7%

95.8%

99.0%

98.7%

98.8%

98.6%

75% obciążenia

95.8%

95.6%

95.6%

95.8%

99.0%

98.8%

98.8%

98.8%

100% obciążenia

95.6%

95.5%

95.6%

95.8%

99.2%

99.0%

99.0%

99.0%

  ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia

99.0%

98.3%

98.4%

97.7%

96.7%

96.5%

96.6%

96.6%

50% obciążenia

98.4%

98.5%

98.1%

98.2%

96.7%

96.7%

96.5%

96.5%

75% obciążenia

99.0%

98.9%

98.9%

98.8%

94.4%

96.4%

96.3%

96.3%

100% obciążenia

99.0%

99.2%

99.2%

99.1%

96.0%

95.8%

95.5%

95.5%

Sprawność zasilacza UPS 625 kW

  Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia

95.1%

95.2%

95.2%

95.2%

98.0%

97.6%

97.5%

97.5%

50% obciążenia

95.7%

95.7%

95.7%

96.0%

98.9%

98.7%

98.6%

98.6%

75% obciążenia

95.6%

95.6%

95.6%

96.0%

99.0%

98.8%

98.8%

98.8%

100% obciążenia

94.9%

95.5%

95.6%

95.9%

98.9%

98.8%

98.8%

98.9%

  ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia

97.1%

97.1%

98.0%

97.6%

96.9%

96.9%

96.6%

96.6%

50% obciążenia

98.4%

98.4%

98.4%

98.4%

96.3%

96.4%

96.5%

96.5%

75% obciążenia

98.7%

98.7%

98.7%

98.7%

96.3%

96.3%

96.3%

96.3%

100% obciążenia

98.8%

98.8%

98.8%

98.9%

96.1%

96.2%

95.5%

95.5%

Sprawność zasilacza UPS 750 kW

  Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia

95.7%

95.4%

95.4%

95.4%

98.4%

98.0%

97.9%

97.9%

50% obciążenia

95.8%

95.8%

95.9%

96.0%

98.9%

98.7%

98.6%

98.6%

75% obciążenia

95.3%

95.4%

95.7%

95.9%

99.0%

98.8%

98.8%

98.8%

100% obciążenia

94.6%

94.9%

95.2%

95.5%

99.0%

98.9%

98.9%

98.9%

  ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia

97.7%

97.7%

98.6%

98.2%

96.7%

96.7%

96.6%

96.6%

50% obciążenia

98.5%

98.5%

98.5%

98.5%

96.6%

96.7%

96.6%

96.6%

75% obciążenia

98.7%

98.7%

98.7%

98.7%

96.1%

96.2%

96.2%

96.2%

100% obciążenia

98.8%

98.8%

98.8%

98.9%

95.7%

95.8%

95.8%

95.8%

Sprawność zasilacza UPS 800 kW

  Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia

95.1%

95.1%

95.2%

95.2%

97.8%

97.8%

98.7%

98.7%

50% obciążenia

95.8%

95.9%

96.0%

96.1%

98.6%

98.6%

98.9%

98.9%

75% obciążenia

95.7%

95.8%

96.0%

96.1%

98.9%

98.9%

98.9%

98.9%

100% obciążenia

95.4%

95.5%

95.8%

96.1%

98.9%

99.0%

99.0%

99.0%

  ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia

97.5%

97.4%

97.5%

97.5%

96.2%

96.9%

97.0%

97.0%

50% obciążenia

98.5%

98.5%

98.5%

98.5%

96.4%

96.9%

96.6%

96.6%

75% obciążenia

98.8%

98.8%

98.8%

98.8%

96.3%

96.9%

96.8%

96.8%

100% obciążenia

98.9%

98.9%

99.0%

99.1%

96.0%

96.4%

96.3%

96.3%

Sprawność zasilacza UPS 1000 kW

  Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia

95.9%

95.6%

95.6%

95.6%

98.6%

98.2%

98.1%

98.1%

50% obciążenia

96.0%

96.0%

96.1%

96.1%

99.1%

98.9%

98.8%

98.8%

75% obciążenia

95.5%

95.6%

95.9%

95.9%

99.2%

99.0%

99.0%

99.0%

100% obciążenia

94.8%

95.1%

95.4%

95.4%

99.2%

99.1%

99.1%

99.1%

  ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia

97.9%

97.9%

98.8%

98.4%

96.8%

96.8%

96.7%

96.7%

50% obciążenia

98.7%

98.7%

98.7%

98.7%

96.7%

96.8%

96.7%

96.7%

75% obciążenia

98.9%

98.9%

98.9%

98.9%

96.2%

96.3%

96.3%

96.3%

100% obciążenia

99.0%

99.0%

99.0%

99.1%

95.8%

95.9%

95.9%

95.9%

Sprawność zasilacza UPS 1100 kW

  Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia

95.6%

95.6%

95.7%

95.6%

98.1%

98.2%

98.2%

0.0%

50% obciążenia

95.8%

96.0%

96.1%

96.1%

98.8%

98.8%

98.8%

0.0%

75% obciążenia

95.5%

95.8%

95.9%

95.9%

99.0%

99.1%

99.1%

0.0%

100% obciążenia

94.9%

95.3%

95.4%

95.4%

99.0%

99.0%

99.0%

99.1%

  ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia

97.8%

97.8%

97.9%

98.1%

96.4%

96.2%

96.3%

96.7%

50% obciążenia

98.7%

98.8%

98.7%

98.8%

96.6%

96.6%

96.4%

96.7%

75% obciążenia

98.8%

98.8%

98.8%

99.0%

94.5%

96.5%

96.4%

96.3%

100% obciążenia

98.6%

98.9%

98.9%

99.1%

96.0%

95.8%

95.5%

95.9%

Sprawność zasilacza UPS 1250 kW

  Normalny tryb pracy Tryb EKO
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia

95.6%

95.6%

95.7%

95.7%

98.1%

98.2%

98.2%

98.3%

50% obciążenia

95.8%

96.0%

96.1%

96.3%

98.8%

98.8%

98.8%

98.9%

75% obciążenia

95.4%

95.7%

95.8%

96.0%

98.9%

99.0%

99.0%

99.1%

100% obciążenia

94.8%

95.2%

95.3%

95.7%

99.0%

99.0%

99.0%

99.1%

  ECOnversion Praca bateryjna
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia

97.9%

97.9%

98.0%

98.0%

96.7%

96.5%

96.6%

96.6%

50% obciążenia

98.7%

98.8%

98.7%

98.7%

96.7%

96.7%

96.5%

96.5%

75% obciążenia

98.9%

98.9%

98.9%

99.0%

96.4%

96.4%

96.3%

96.3%

100% obciążenia

98.7%

99.0%

99.0%

99.1%

96.0%

95.8%

95.5%

95.5%

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?