990-5850N-025

Współczynnik mocy wejściowej

  500 kW 625 kW
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
50% obciążenia 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
75% obciążenia 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
100% obciążenia 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  750 kW 800 kW
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
50% obciążenia 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
75% obciążenia 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
100% obciążenia 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  1000 kW 1100 kW
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
50% obciążenia 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
75% obciążenia 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
100% obciążenia 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
  1250 kW 1500 kW
Napięcie (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
25% obciążenia 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
50% obciążenia 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
75% obciążenia 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
100% obciążenia 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?