990-5850N-025

Komunikacja i zarządzanie

Sieć lokalna

100 Mb/s

Przedłużenia

Dwie opcjonalne sieciowe karty zarządzające

MODBUS

MODBUS TCP/IP

Przekaźniki wyjściowe

6 konfigurowalnych

Wejściowe styki bezpotencjałowe

5 konfigurowalnych

Standardowy panel sterowania

Ekran dotykowy o przekątnej 7 cali

Alarm dźwiękowy

Tak

Awaryjne wyłączanie zasilania (wyłącznik EPO)

Opcje:

  • Normalnie otwarty (NO)

  • Normalnie zamknięty (NC)

  • Zewnętrzny 24 VDC SELV

Synchronizacja zewnętrzna

Tak

Monitorowanie baterii

Tak - monitorowanie na poziomie łańcucha

Połączenia awaryjnego wyłącznika zasilania (EPO)

Omówienie styków wejściowych i przekaźników wyjściowych

Styki wejściowe

Nie należy podłączać żadnego obwodu do styków bez potwierdzenia, że obwód jest obwodem Klasy 2/SELV.

Wszystkie obwody muszą mieć to samo napięcie odniesienia 0 V.

Styki wejściowe obsługują napięcie 24 VDC 10 mA.

Przełącznika SW5500 w 0P6548 używa się, aby wybrać pomiędzy wewnętrznym zasilaniem SELV dla wejść (ustawienie standardowe) oraz zewnętrznym zasilaniem*. Jeśli wybrano zewnętrzne zasilanie, zasilanie to należy podłączyć do zacisku J5530.

Nazwa Opis Położenie
IN 1 (styk 1) Konfigurowalny styk wejściowy 0P6548 zacisk J5502*
IN 2 (styk 2) Konfigurowalny styk wejściowy 0P6548 zacisk J5503*
IN 3 (styk 3) Konfigurowalny styk wejściowy 0P6548 zacisk J5504*
IN 4 (styk 4) Konfigurowalny styk wejściowy 0P6548 zacisk J5505*
IN 5 (styk 5) Konfigurowalny styk wejściowy 0P6548 zacisk J5510*
IN 6 Nadmiarowy styk AUX UOB 0P6548 zacisk J5509*
IN 7 Przełącznik temperatury transformatora 0P6548 zacisk J5508*
IN 8 Zewnętrzne miejsce styku 0P6548 zacisk J5507*
IN 9 Wejście wymuszonej synchronizacji zewnętrznej 0P6548 zacisk J5506*
IN 10 Wymagana synchronizacja zewnętrzna 0P6548 zacisk J5511*
IN 11 Wykorzystanie stanu czuwania obejścia statycznego 0P6548 zacisk J5512*
IN 14 MegaTie 0P6552 zacisk J9027*

Przekaźniki wyjściowe

UWAGA: Maksymalnie 250 VAC 5A może być podłączone do przekaźników wyjściowych.

Wszystkie zewnętrzne obwody muszą być zabezpieczone szybko działającymi bezpiecznikami o maksymalnym natężeniu 5A .

Nazwa Opis Położenie
OUT 1 (przekaźnik 1) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 0P6547 zacisk J4939
OUT 2 (przekaźnik 2) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 0P6547 zacisk J4940
OUT 3 (przekaźnik 3) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 0P6547 zacisk J4941
OUT 4 Wyjście wymuszonej zewnętrznej synchronizacji 0P6548 zacisk J5520*
OUT 5 MegaTie 0P6548 zacisk J5521*
OUT 6 Wymagane wyjście synchronizacji zewnętrznej 0P6548 zacisk J5522*
OUT 7 Zasilacz UPS w trybie włączonego falownika 0P6548 zacisk J5523*
OUT 8 (przekaźnik 4) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 0P6548 zacisk J5524*
OUT 9 (przekaźnik 5) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 0P6548 zacisk J5525*
OUT 10 (przekaźnik 6) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 0P6548 zacisk J5528*
OUT 14 Stycznik łączący 0P6552 zacisk J9029*
UWAGA: Aby poznać opcje konfiguracji, przejdź do podręcznika użytkownika.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.