990-5850M-025

Zgodność z normami

Zasady bezpieczeństwa

IEC 62040-1: 2017, Wydanie 2.0, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

EMC/EMI/RFI

IEC 62040-2: 2016, 3. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) C2

Wydajność

IEC 62040-3: 2011-03, 2. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 3.: Metoda wyliczania wydajności i wymagań testowych.

Warunki środowiskowe

IEC 62040-4: 2013-04, 1. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 4.: Aspekty środowiskowe — Wymagania i raportowanie

Oznakowanie

Atesty CE, C-Tick

Transport

ISTA 2B

IEC 60721-4-2 Poziom 2M2

Wstrząsy

OSHPD, IBC2012 i CBC2013 do SDS = 1,83 g

Kategoria przepięciowa III
Układ sieci TN, TT, IT
Klasa ochrony I
Stopień zanieczyszczenia 2
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?